Энергоаккумуляторы

Наилучшее информирование

Оптимальное питание

Постоянная коммуникация между ИБП и энергоаккумуляторами обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность.

Вернуться к ИБП для приложений переменного тока

Категории

Искать в Энергоаккумуляторы

Показать все продукты в этой категории

С новой модульной системой от Phoenix Contact вы получаете источники бесперебойного питания, соответствующие параметрам вашего оборудования, - для достижения максимальной степени готовности. Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв времени, простота обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды. Мы предлагаем подходящие энергоаккумуляторы для любых требований.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря модульной системе
  • Быстрая установка: автоматическое обнаружение энергоаккумуляторов
  • Полная информация: подключенный энергоаккумулятор обменивается данными с ИБП
  • Увеличен срок службы: ток зарядки оптимизирован в зависимости от технологий и температур

"Умный" в любой комбинации

Подходящие энергоаккумуляторы  

Энергоаккумуляторы для любого приложения

Выбирайте качественные и надежные энергоаккумуляторы. Выбирайте технологию накопления, удовлетворяющую вашим требованиям:

  • Свинцовые батареи обеспечивают автономную работу до 8 ч при сроке службы 15 лет и температуре окружающей среды от -40 °С до +60 °С.
  • Энергоаккумуляторы CAP подходят наилучшим образом для приложений, требующих максимального срока службы. Они обеспечивают подачу тока нагрузки 20 A в течение 30 секунд или 1 A на 12 минут. Они не требуют обслуживания, работают более 20 лет и в течение этого времени могут заряжаться более 500 000 раз.
  • Литий-железо-фосфатные энергоаккумуляторы сочетают в себе долгий срок службы и продолжительность работы в автономном режиме. Они обеспечивают автономную работу до 40 мин. при сроке службы до 15 лет и 7 000 циклов зарядки.

Энергоаккумулятор для QUINT UPS

Максимальная готовность оборудования за счет постоянной связи с ИБП QUINT  

Аккумуляторы отличаются различными характеристиками.

Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв времени, отсутствие необходимости обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды.

  • Автоматическое обнаружение ИБП QUINT, замена без остановки производства и инструментов.
  • Максимальная готовность оборудования за счет постоянной связи с ИБП QUINT для обеспечения непрерывного контроля и интеллектуального управления.
  • Продолжительной срок службы за счет оптимальной характеристики заряда в зависимости от технологии и условий окружающей среды.
  • Немедленная готовность, так как все энергоаккумуляторы покидают завод-изготовитель в полностью заряженном состоянии.

Энергоаккумулятор для TRIO UPS, MINI UPS и STEP UPS

Источник питания  MINI UPS  

MINI UPS с энергоаккумулятором

В комбинации с ИБП TRIO, не требующие обслуживания энергоаккумуляторы с технологией VRLA и зарядом от 1,3 до 12 Ач обеспечивают автономный режим работы до 2 часов при 5 А тока нагрузки.

Имеются соответствующие энергоаккумуляторы MINI BAT 24 В пост. тока и 12 В пост. тока для MINI UPS.

Для QUINT UPS и STEP UPS с интегрированными энергоаккумуляторами можно заказать сменный аккумулятор.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.google.com/