Назад к обзору

Управляемые коммутаторы PoE

Обзор управляемых коммутаторов PoE

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 ​позволяют подключать до 16 сетевых устройств. До восьми оконечных устройств могут одновременно получать по Ethernet-кабелю данные и энергию. Обширные возможности конфигурирования и специальные функции ​PoE делают эти коммутаторы высокопроизводительным и гибким решением для вашей сети.

Мощность до 60 Вт на порт

Камера видеонаблюдения на улице  

Коммутаторы PoE 4000 дают возможность использования энергоемких устройств на базе PoE, таких как камеры PoE++

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 снабжают оконечные устройства питанием до 60 Вт на порт. ​Они подходят для использования в системах с такими оконечными устройствами, как энергоемкие видеокамеры, ​соответствующие спецификациям нового стандарта ​IEEE 802.3bt (​PoE​++). 

К дополнительным функциям относятся порты Gigabit SFP ​Uplink с поддержкой Jumbo-кадров, обеспечивающие целостность данных. Это гарантирует надлежащую передачу данных в любых системах.

Возможности конфигурирования PoE

Выполняется конфигурирование коммутатора через ноутбук  

Коммутаторы PoE 4000 позволяют конфигурировать различные функции PoE

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 позволяют осуществлять индивидуальную настройку PoE. Так, например, можно включить или отключить поддержку PoE для каждого из портов. Дополнительно можно управлять приоритетами PoE и задать максимальные бюджеты мощности. В случае возникновения проблем с питанием коммутатора все важнейшие устройства гарантированно продолжат получать питание и данные по PoE​.

Сторожевая функция PoE

Сторожевая функция PoE позволяет контролировать исправность функционирования оконечных устройств PoE. Для этого коммутатор через регулярные промежутки передает эхо-запрос питаемому устройству (PD). По достижении заданного числа безответных запросов выполняется цикл включения-выключения. Питаемое устройство перезапускается. ​Это дает возможность вернуть в корректное состояние оконечные устройства, прекратившие функционировать из-за сбоя во время работы, без вмешательства сервисных специалистов. В качестве альтернативного варианта коммутатор может полностью деактивировать питаемое устройство.

Функция планировщика PoE

С помощью планировщика PoE вы можете определять дни и время, когда коммутатор будет обеспечивать Power-over-Ethernet для ваших оконечных устройств. Это удобно, если оконечные устройства не используются в определенное время суток. Это позволит вам сократить энергопотребление и трафик в вашей сети.

Обзор управляемых коммутаторов PoE 4000

 FL SWITCH 4000 POE
Скорость передачи10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналада
Диапазон температур–40 °C ... +75 °C
Степень защитыIP30
Напряжение питания52–55 В DC, с резервированием
Power-over-Ethernet 
Стандарты PoEIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Бюджет мощности Power-over-Ethernet

60 Вт на порт
180/240 Вт на коммутатор

Функции PoEКонфигурирование PoE, планирование задач PoE, сторожевая функция PoE
Функции фильтрации 
Качество сервиса (QoS)да
VLANда
Многоадресная фильтрация / отслеживание IGMPда
Резервирование 
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP)да
Менеджер MRP / клиентнет / нет
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)нет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)нет
Расширенное кольцевое резервирование 15 мсда
Функции управления 
Конфигурация портов, статистика и утилизацияда
Протокол канального уровня (LLDP)да
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)нет
DHCP-сервернет
Интерфейс командной строки (CLI)нет
Протоколы автоматизации 
Класс соответствия PROFINETA
Компонент IO PROFINETнет
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
нет
СертификатыCE, UL

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов PoE 4000.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48