Разделитель потенциалов

Разделитель потенциалов

Мультифункциональность

Универсальное применение - для распределения рабочего и управляющего напряжения.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

Искать в Разделитель потенциалов

Показать все продукты в этой категории

Никаких долгих поисков: будь то распределение рабочего напряжения или разделение управляющего напряжения - распределители потенциалов от Phoenix Contact сделаны в исполнении до 250 В/30 А, что обеспечивает возможность их разнообразного применения. В зависимости от требований выбирается винтовой зажим или push-in.

Преимущества для вас

  • Обширный сбор сигналов через несколько уровней потенциалов
  • Наглядное деление потенциалов, отдельное питание для жил с большим поперечным сечением
  • Четкое согласование соединительных клемм благодаря последовательной маркировке
  • Разделители потенциалов являются частью системы COMPLETE line

Распределитель потенциалов с блоком питания

Распределитель потенциалов с блоком питания  

Эффективное распределение рабочего и управляющего напряжения

Для разделения цепей рабочего и управляющего напряжения используются различные модели распределителей потенциалов. Благодаря различному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления