Назад к обзору

Подробно о преимуществах для

Гибкость и простота подключения

Вставные клеммы в различном исполнении  

Всегда соответствующие технологии подсоединения

Серия COMBI предлагает широкий выбор технологий подсоединения. Стандартные гнезда COMBI позволяют комбинировать клеммы и соединители вне зависимости от применяемой технологии присоединения.

Вернуться вверх

Защита от прикосновения

Клеммы и штекеры с защитой от прикосновения  

Клеммы и штекеры с защитой от прикосновения

Система COMBI гарантирует наивысшую степень безопасности: основные клеммы и штекеры оснащены защитой от прикосновения.

Для большей гибкости при проектировании: питание может осуществляться через клеммы или штекер.

Вернуться вверх

Разнообразные дополнительные принадлежности

Клеммы с фиксируемыми устройствами разгрузки от натяжения, корпус для кабеля  

Вставные клеммы с фиксируемыми устройствами разгрузки от натяжения

Мы поставляем широкий ассортимент принадлежностей, позволяющий расширить Ваши технические возможности. Например:

  • Фиксируемые устройстава разгрузки от натяжения проводов в штекерах.
  • Фиксаторы закрепляют штекеры на базовых клеммных модулях
  • Корпуса для кабеля обеспечивают безотказную разгрузку кабелей от натяжения. Состоящий из двух частей корпус с легкостью монтируется и надежно закрепляется на предусмотренных для этого штекерах COMBI.
  • Защитная гильза, подсоединение экрана

 

Вернуться вверх

Вставной - для стен, несущих шин или печатных плат

Клеммы и штекеры: ввод через стену ,монтаж шин, монтаж печатных плат  

Клеммы и штекеры для многостороннего применения

Вставные соединения предлагают полную гибкость в выборе: одинаковые штекеры - много вариантов подключений:

  • Ввод через стену - вставить в разрез и автоматически зафиксировать.
  • Встроенное основание Duo обеспечивает возможность монтажа на несущей рейке NS15 и NS35.
  • Варианты COMBI для подключения к печатной плате.

 

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительная информация
  • Подробно о преимуществах для

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48