Контрольная штекерная система с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке

Штекерная система контроля с рабочим штекером

Оптимизация действий по проверке

FAME 1 объединяет сложные действия по проверке в отдельные блоки.

Вернуться к Штекерная система контроля

Категории

Искать в Контрольная штекерная система с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке

Показать все продукты в этой категории

FAME 1 объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельные компактные, экономящие место блоки. Система работает по принципу замыкания. В нормальном режиме требуется рабочий штекер. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому закорачиванию преобразователя, защищенная от прикосновения конструкция
  • Конфигурируемая закорачивающая перемычка в контрольной колодке со стандартизированными системными принадлежностями CLIPLINE complete
  • Безопасность применения благодаря фиксатору рабочего штекера, открываемому только двумя руками
  • Дополнительно соответствие всем восточноевропейским требованиям к штекерным системам контроля с рабочим штекером и к закорачиванию преобразователя в контрольной колодке
  • Винтовой зажим не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn
  • Совместимость с имеющимися системами контроля в вырезе в стенке

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48