Назад к обзору

Обзор функций системы FAME 1

Штекерная система контроля и ее компоненты

FAME 1  

Система FAME 1

Система FAME 1

1. Рабочий штекер для нормального режима
2. Контрольный штекер для режима проверки
3. Контрольная колодка для монтажа на стенке и несущей рейке
4. Заглушка для контрольной колодки

Вернуться вверх

Замыкающий контакт в контрольной колодке

Замыкающий контакт  

Замыкающий контакт

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде замыкающего контакта. В нормальном режиме работы с рабочим штекером контакт замкнут.

Вернуться вверх

Нормальный режим

Нормальный режим  

Рабочий штекер вставлен

При использовании рабочего штекера короткое замыкание преобразователя автоматически устраняется. Измерительный преобразователь надежен в эксплуатации.

Вернуться вверх

Автоматическое закорачивание преобразователя

Автоматическое закорачивание преобразователя  

Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя, рабочий штекер извлечен

При извлечении штекера встроенный переключающий контакт автоматически создает опережающее короткое замыкание посредством используемой вставной перемычки. Подключенные измерительные преобразователи надежно защищены от повреждений.

Вернуться вверх

Тестовый режим

Тестовый режим  

Контрольный штекер вставлен, перемычка вставлена вдоль

При подключении тестового штекера в первую очередь в контакт с токовой цепью вступает подключенный к нему амперметр. После этого короткое замыкание преобразователя автоматически устраняется.

Вернуться вверх

Пример коммутации с преобразователями тока и напряжения, а также сигнальными и пусковыми контактами

Пример схемы  

Пример коммутации с преобразователями тока и напряжения, а также сигнальными и пусковыми контактами

Дальнейшие примеры коммутации можно загрузить в разделе продукта на веб-сайте.

Вернуться вверх

Пример подключения через трансформатор тока — в соответствии с восточно-европейскими стандартами

Пример схемы  

Пример схемы с преобразователем тока — токовая цепь

Дальнейшие примеры коммутации можно загрузить в разделе продукта на веб-сайте.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Обзор функций системы FAME 1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48