Панельные ПК с классом защиты IP65

Панельный ПК со степенью защиты IP65 для использования непосредственно в установке.

Полная защита

Используйте высокопроизводительные промышленные ПК там, где они нужны – непосредственно в установке.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Панельные ПК с классом защиты IP65

Показать все продукты в этой категории

Привлекательные промышленные ПК серии Designline имеют узкий корпус, класс защиты IP65, мультитач и всегда в центре происходящего, поскольку их легко можно установить напрямую на устройстве. ППК серии Designline позволяют реализовывать удобные в обслуживании индивидуальные концепции управления – это визитная карточка установки.

Преимущества для вас

  • Обновление вашей машины или установки при помощи привлекательного современного промышленного дизайна
  • Интуитивное управление при помощи жестов – благодаря возможностям мультитач
  • Расширенный диапазон температур от -20℃ до +55℃
  • Производительность процессора в соответствии с применением: благодаря энергоэффективным процессорам Intel® Core™ i7 или Intel® Atom™
  • Эргономичная работа напрямую на машине – благодаря классу защиты IP65 и монтажу VESA 100
  • Экономия места: глубина всего 60 мм
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам

Большие возможности применения благодаря различным вариантам монтажа

Монтажная система  

Гибкость при монтаже: ППК серии Designline

Промышленные ПК серии Designline могут быть установлены напрямую на машине благодаря встроенному креплению VESA 100. Их можно использовать, например, в качестве аппаратной платформы для системы управления производством.
При этом не требуется отдельный корпус. ППК монтируется перед установкой на уровне глаз, что экономит пространство.
Все важные компоненты находятся в легкой доступности, поэтому выполнение в дальнейшем сервисных работ не составит труда.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48