Назад к обзору

Совместимость с модулями SOLARCHECK предыдущих версий

Новая система SOLARCHECK

Новое семейство изделий учитывает новейшие требования стандартов, а кроме этого теперь предлагает Вам еще больше функций:

  • дизайн согласно МЭК 61010:2011-7
  • Распознавание обратного тока
  • 4-канальные дополнительные модули
  • Опциональное измерение напряжения до 1500 Вольт
  • Энергосберегающий режим
  • Функция обнаружения для поддержки идентификации модуля в полевых условиях
  • Настраиваемая скорость передачи Modbus
  • Интервалы запроса в пять раз быстрее для высокой актуальности данных
Семейство SOLARCHECK

Семейство SOLARCHECK

Совместимость

Новый коммуникационный модуль полностью совместим с предыдущим устройством.

  • В случае замены нет необходимости в перенастройке вышестоящего устройства управления
  • Возможно беспроблемное использование в одной установке как старых так и новых модулей
  • Старые измерительные устройства могут подключаться к новому коммуникационному модулю – возможно смешанное использование старых и новых измерительных устройств

Для измерения напряжения теперь в наличии отдельный модуль. Так Вы целенаправленно применяете устройство измерения напряжения там, где это необходимо.

  • Модуль измерения напряжения можно выделить из системы Solarcheck и использовать отдельно

Более подробную информацию о таблице регистров старых новых устройств можно найти в руководстве пользователя.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что новые измерительные устройства не могут работать со старыми коммуникационными модулями вследствие применения расширенного протокола связи.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48