PLCnext Control

PLCnext Control

Открытые и инновационные

PLCnext Control – это ПЛК на базе PLCnext Technology для автоматизированных систем будущего.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Контроллеры PLCnext Control позволят работать с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131-3 или языки высокого уровня. Безграничные возможности индивидуализации благодаря простой и быстрой интеграции открытого программного обеспечения, приложений, действующих и будущих стандартов связи, а также интеллектуальное построение сетей на базе облачной технологии предоставляют все степени свободы при переходе в цифровую эпоху.

Преимущества для вас

  • Программируемый логический контроллер различных классов производительности для идеального соответствия вашим задачам по автоматизации
  • Интегрированная связь с Proficloud позволяет анализировать данные ваших машин и установок независимо от места их нахождения
  • С помощью ПО с открытым кодом и приложений контроллеры PLCnext Control можно индивидуализировать в соответствии с конкретным случаем применения
  • Открытая операционная система Linux и поддержка языков высокого уровня
  • PLCnext Control являются частью системы COMPLETE line

Открытые и инновационные — PLCnext Control серии Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

Открытый контроллер PLCnext Control серии Axiocontrol

В рамках серии высокопрочных контроллеров Axiocontrol Phoenix Contact предлагает несколько ПЛК на базе PLCnext Technology. Они рассчитаны на программирование на языках высокого уровня, а также классических языках по стандарту МЭК 61131-3.

Возможность расширения имеют ПЛК с модулями для систем ввода-вывода IP20 Axioline и Inline. Кроме того, можно также добавлять в левой части PLCnext Control AXC F 2152 и AXC F 3152 аппаратные функции, например, дополнительный порт Ethernet.

Функционал безопасности основан на доверенном платформенном модуле (TPM), позволяющем сохранять сертификаты пользователей. Прямая связь ПЛК с облаком реализуется с помощью простого сканирования QR-кода.

При желании можно ознакомиться с принципом работы, управлением и производительностью PLCnext Technology на примере пробной задачи, использовав один из двух стартовых комплектов с предустановленными компонентами для указанного вами пробного приложения. При заказе стартового комплекта вы получите эксклюзивный бесплатный доступ к Proficloud Phoenix Contact сроком в один год.

Безопасность и высокая производительность – PLCnext Control для крупных сетей с устройствами обеспечения безопасности

PLCnext Control RFC 4072S  

Высокопроизводительный контроллер PLCnext Control для языков высокого уровня

Новый RFC 4072S — первый высокопроизводительный контроллер на базе PLCnext Technology. Благодаря двум независимыми ЦП с высокоэффективной четырехъядерной системой, позволяющей управлять очень протяженными сетями, которые содержат до 300 ориентированных на безопасность устройств, он гарантирует высочайший уровень безопасности.

Простой интерфейс оператора с улучшенной схемой управления, реализованный на основе емкостного сенсорного дисплея, обеспечивает высокую эффективность контроля.

Благодаря интегрированному серверу OPC UA и применению стандартизованного протокола связи этот контроллер уже сегодня соответствует требованиям будущего.

PLCnext Engineer может использоваться как для решения стандартных задач программирования ПЛК, так и программирования функций обеспечения безопасности.

ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer и плагины

PLCnext Engineer – программа для программирования ПЛК  

ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer с плагинами для создания индивидуальных программных решений

PLCnext Engineer – гибкое ПО для программирования контроллеров нового поколения с технологией PLCnext Technology. Оно объединяет в себе все основные функции, необходимые для создания конфигураций, программирования, визуализации и диагностики. Грамотно организованный интерфейс, объектно-ориентированное программирование и индивидуально настраиваемые функции – это лишь некоторые из новых особенностей продукта.

Для программирования ваших собственных модулей стандарта МЭК 61131-3 вы можете использовать инструментальные средства PLCnext Technology для Visual Studio. Конфигурация содержит все необходимые инструменты для простого создания собственных библиотек с функциями и функциональными блоками, запрограммированными в C#.

Для программирования в C++ вам потребуется комплект разработчика ПО (SDK), совместимый с прошивкой вашего контроллера и вашей операционной системой. Для этого мы рекомендуем вам среду разработки Eclipse с нашим плагином и средством формирования библиотек для создания программ для PLCnext Engineer.

Приложения для контроллеров PLCnext Control в PLCnext Store

PLCnext Store  

Приложения для контроллеров PLCnext Control в PLCnext Store

В магазине PLCnext Store представлены программные приложения для промышленных систем автоматизации. Они рассчитаны на простое и быстрое расширение функционала контроллеров PLCnext Control.

Ускорьте разработку систем с помощью приложений Solution, не требующих специальных знаний в области программирования.

Готовность к использованию: в PLCnext Store контроллер PLCnext можно оптимизировать, например, до SPS для управления солнечным парком.

Уже сегодня Phoenix Contact предлагает множество программных библиотек для PLCnext Engineer. Они доступны в PLCnext Store в виде приложений для простого скачивания.

С помощью расширения функции можно добавить необходимую среду выполнения в PLCnext Control, например Codesys, простым способом. Это позволяет использовать в т. ч. специализированные языки программирования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48