Назад к обзору

Допуск по взрывоопасности

Клеммы и разъемы для печатных плат с допуском Ex

Клеммы и разъемы для печатных плат с допуском Ex

Ассортимент клемм и разъемов для печатных плат Phoenix Contact с допуском Ex предназначен специально для использования во взрывоопасных областях. Данные изделия имеют допуск для компонентов согласно стандартам МЭК/EN 60079-0 и МЭК/EN 60079-7, определяющим требования к приборам для взрывоопасных атмосфер.

Применение в разъемов для печатных плат в оборудовании для непрерывного производства предъявляет повышенные требования к следующим характеристикам:

  • воздушные зазоры и пути утечки;
  • характеристики нагрева;
  • стойкость к старению;
  • изоляционные свойства изолирующих материалов.
Вернуться вверх

Допуск:

Горючее веществоГаз, туман, жидкость, пыль
Класс искробезопасности оборудованияEx e (повышенная безопасность)
Группа изделияII
Категория изделия2 GD
Уровень защиты оборудованияGb (возможность появления горючих материалов)
Группа газовIIC (энергия зажигания < 60 мкДж)
Дополнительное условиеU (допуск для компонентов, изделие не используется отдельно)
Вернуться вверх

Маркировка Ex i согласно IEC/EN 60079-11

В системах с типом взрывозащиты «Искробезопасность» («Ex i») согласно МЭК/ЕС 60079-11 могут использоваться как клеммы и разъемы для печатных плат, предназначенные для взрывоопасных зон, так и стандартные изделия. Даже при монтаже искробезопасных контуров необходимо соблюдать предписанные воздушные зазоры и пути утечки. Точки соединения с данными цепями должны иметь четкое обозначение. Для цветового обозначения используется голубой цвет.

Вернуться вверх

Маркировка согласно директиве ATEX 94/9/EС

Маркировка согласно директиве ATEX 94/9/EС
Вернуться вверх

Маркировка согласно EN 60079-0 для повышенной безопасности Ex e

Маркировка согласно EN60079-0 для повышенной надежности
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
Сертификация и допуск

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2019/2020 годов