Клеммы для печатных плат

Небольшой размер и разнообразие

Небольшой размер и разнообразие

Богатый ассортимент продукции, отвечающий высочайшим требованиям

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Клеммы для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Для интерфейсов процессов, компонентов автоматизации, преобразователей частоты или любого другого приложения заказчика мы предлагаем подходящую клемму. Уникальный ассортимент клемм для печатных плат включает метрические и дюймовые исполнения от миниатюрных клемм с шагом 2,5 мм до силовых клемм с шагом 20 мм.

Преимущества для вас

  • Универсальность – широкий ассортимент продукции для различных приложений
  • Оптимальная интеграция процессов: поддержка всех распространенных процессов монтажа
  • Компактность и надежность благодаря инновационным технологиям присоединения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Стандартные изделия для создания самых разных решений

Идентичные по форме клеммы для печатных плат с конструкцией TWIN Design.


Клеммы для печатных плат с пружинным зажимом Push-Lock

Подключение и отсоединение проводов без инструментов.


Процесс пайки MKDSP 95

Процесс пайки клеммы для печатной платы MKDSP 95.