Мультиплексоры

Мультиплексоры

Простота передачи данных ввода-вывода

Теперь можно быстро и легко ввести в эксплуатацию систему радиосвязи — без необходимости программирования.

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

Искать в Мультиплексоры

Показать все продукты в этой категории

Система мультиплексора представляет собой простую систему для передачи цифровых и аналоговых сигналов между двумя или несколькими станциями, расположенными на удалении друг от друга. Используйте для обмена сигналами ввода-вывода с удаленной внешней станцией обычную имеющуюся инфраструктуру двухжильных медных кабелей или радиосвязь.

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию полностью без программирования
  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Покрытие больших расстояний посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных медных кабелей или радиосвязи
  • Возможность расширения модулями ввода-вывода
  • Используйте конверторы для оптоволоконных кабелей или SHDSL для повышения радиуса действия благодаря альтернативным средствам передачи данных

Многоточечные мультиплексоры Radioline

Головные модули Radioline для использования в любой части мира  

Многоточечные мультиплексоры Radioline

Приведите систему ввода-вывода в соответствие с требованиями приложения. Особенность: вы можете легко присваивать входы и выходы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию.

  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Расширение системы радиосвязи Radioline кабельной линейной структурой
  • Возможности подключения к любым контроллерам в качестве ведомого устройства Modbus/RTU
  • Возможность расширения за счет добавления до 32 модулей ввода-вывода Radioline (256 цифровых или 128 аналоговых входов и выходов)
  • Замена модулей без остановки работы — благодаря соединителю для монтажной рейки и поддержке функции горячей замены
  • Расстояния до 1,2 км посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных медных кабелей, до 20 км посредством расширителей SHDSL
  • Возможность использования во взрывоопасных зонах 2

Полевые мультиплексоры Inline

Inline: полевой мультиплексор для простой передачи сигналов ввода-вывода посредством соединения точка-точка  

Inline: полевой мультиплексор для простой передачи сигналов ввода-вывода посредством соединения точка-точка

Система полевого мультиплексора представляет собой простую систему для передачи сигналов ввода-вывода между двумя удаленными станциями. Она имеет модульную структуру и служит для экономии обычной параллельной разводки.

  • Простой ввод в эксплуатацию без необходимости программирования
  • Передача сигналов ввода-вывода с использованием соединения точка-точка
  • Возможность расширения за счет добавления до 32 клемм ввода-вывода Inline (512 цифровых или 32 аналоговых входа и выхода)
  • Расстояния до 12 км посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных медных кабелей, до 20 км посредством расширителей SHDSL
  • Возможность использования во взрывоопасных зонах 2

Wireless-MUX — полевой мультиплексор

Wireless MUX — беспроводное сигнальное соединение  

Wireless MUX — беспроводное сигнальное соединение

Набор радиосвязи Wireless MUX позволяет передавать 16 цифровых и два аналоговых сигнала в двух направлениях, поэтому может заменить 40-жильный сигнальный кабель.

  • Простой ввод в эксплуатацию, не требуется настройка конфигурации и параметров
  • Передача сигналов ввода-вывода с использованием соединения точка-точка
  • Современная технология Bluetooth 4.0
  • Низкое потребление энергии
  • Быстрое соединение и передача сигналов
  • Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м — с направленной антенной в условиях свободной видимости

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48