Многофункциональные реле защиты

Многофункциональные реле защиты

Одно реле защиты, три функции безопасности

Многофункциональное реле защиты объединяет три функции в одном устройстве.

Вернуться к Коммутационные аппараты систем безопасности

Категории

Искать в Многофункциональные реле защиты

Показать все продукты в этой категории

Устройства серии PSRmultifunction позволяют легко реализовать такие функции безопасности, как аварийный останов, контроль защитной двери и световой завесы — и все это в одном устройстве. В общей сложности имеется четыре варианта, в каждом из которых предусмотрено три вида подключения.

Преимущества для вас

  • Ваши преимущества в цене по сравнению со стандартными реле безопасности: три функции обеспечения безопасности в одном устройстве
  • Экономия места в электрошкафу благодаря компактному корпусу
  • Проверенная временем безопасность благодаря релейным контактам с принудительной коммутацией
  • Легкость монтажа за счет использования зажимов рush-in
  • Совместимость с большим количеством датчиков

Многофункциональное реле защиты

Многофункциональное реле защиты PSRmultifuntion  

Доступно четыре варианта устройства PSRmultifunction с тремя технологиями подключения

Три функции безопасности в одном реле защиты. Заводская коммутация функций безопасности в устройстве сокращает риск ошибок при выполнении разводки.

  • Ширина 22,5 мм
  • Не требуется конфигурация при помощи ПО
  • Сертификат TÜV
  • PLe согласно ISO 13849 и SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Винтовые, пружинные соединения или разъемы push-in
  • Разъемы, совместимые с гибридным пускателем электродвигателя CONTACTRON

Многофункциональные реле защиты экономят место

Обзор PSRmultifunction  

Использование трех различных функций обеспечения безопасности

Реле защиты PSRmultifunction имеют три цепи, к которым могут подключаться датчики, с одноканальной или двухканальной схемой подключения:

  • Основная цепь датчика S0
  • Две локальные цепи датчиков S1 и S2

Локальные цепи для подключения датчиков S1 и S2 используются для выполнения стандартных функций, например, защитной двери или световой завесы. В случае неисправности можно снова активировать обе цепи независимо друг от друга.

Основная цепь датчика S0 контролирует обе локальные цепи. При размыкании основной цепи происходит отключение цепей безопасности датчиков S1 и S2.

 

Типичные области применения PSRmultifunction

Использование в небольших машинных агрегатах  

Многофункциональные реле защиты подходят для использования в небольших машинах

Многофункциональные реле защиты могут оптимально использоваться в небольших машинах для выполнения до трех функций безопасности. При этом возможны такие области применения:

  • машины для пищевых продуктов
  • упаковочные машины
  • монтажные машины

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48