Многофункциональные реле контроля

Многофункциональные реле контроля

Разнообразие задач

Реле серии EMD служат для контроля электрических и физических параметров установки. Эти устройства имеют широкие возможности применения.

Вернуться к Реле контроля

Категории

Искать в Многофункциональные реле контроля

Показать все продукты в этой категории

Многофункциональные реле контроля могут выполнять множество контрольных функций. Расширенные возможности настройки и переменные диапазоны питающего напряжения делают эти устройства еще более разносторонними.

Преимущества для Вас

  • Применение по всему миру благодаря широкодиапазонному блоку питания или вставному трансформатору
  • Простота обращения – удобная настройка параметров при помощи поворотного переключателя на передней панели корпуса
  • Экономия пространства – два выхода реле с переключающим контактом в корпусе шириной 22,5 мм
  • Наглядная диагностика благодаря цветным статусным светодиодам
  • Быстрое распознавание ошибок благодаря тонкой настройке и короткому времени срабатывания
  • Безопасная работа с гальванической развязкой измерительного контура и контура питания

Универсальное решение для осуществления контроля

Реле контроля EMD  

Разнообразие задач – многофункциональные реле контроля

Многофункциональные реле контроля служат недорогим решением при необходимости постоянного контроля важных электрических и физических параметров оборудования.

Реле серии EMD служат для контроля следующих параметров:

  • Повышенное и пониженное напряжение
  • Повышенный и пониженный ток
  • Обрыв фазы, последовательность фаз и симметрия фаз
  • Коэффициент мощности и эффективная мощность
  • Температура обмоток электродвигателя
  • Уровень наполнения

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки