Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса ME-PLC

Корпусная система для контроллеров

Минимальные затраты на разводку благодаря подготовленным фронтальным разъемам и соединителям для установки на монтажную рейку

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Многофункциональные корпуса ME-PLC

Показать все продукты в этой категории

Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов. Корпусная система отличается высокой универсальностью применения благодаря большой монтажной площади для печатных плат и эффективным шинным соединителям.

Преимущества для вас:

  • Модуль фронтального подключения с рычажным механизмом, обеспечивающий высокое удобство подключения
  • Крупные размеры корпуса обеспечивают большой запас места на печатной плате
  • Удобная передача данных и питания с помощью шинных соединителей для установки на монтажную рейку (до 50 выводов)
  • Универсальное исполнение крышки для свободно выбираемых разъемов

Штекерный фронтальный разъем

Штекерный фронтальный разъем  

Штекерный фронтальный разъем благодаря поворотным соединительных модулям

Данная система предусматривает возможность удобного подключения благодаря поворотным соединительным модулям.

  • Разъемы для подключения расположены на передней панели
  • Простота подсоединения и извлечения при помощи рычага
  • Полностью смонтированная система с пружинным разъемом для быстрого подключения push-in для количества выводов до 36

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями

Комбинируйте корпус для электроники ME PLC с двумя различными вариантами для достижения максимальной гибкости. Оба варианта шинных соединителей поставляются в виде монтажного комплекта (т. е. без печатной платы). Это обеспечивает возможность удобной интеграции индивидуально скомпонованных и соответствующих условиям применения печатных плат. Так вы оснащаете свою систему необходимыми функциями.

  • 50 контактов на стороне монтажной рейки и 40 контактов на стороне устройства
  • 10 контактов на стороне монтажной рейки и 10 контактов на стороне устройства

Много места

Много места в корпусе  

Крупные размеры обеспечивают большое количество места

Крупные размеры и универсальные конструкции крышек обеспечивают достаточное количество места на печатных платах, что облегчает их проектирование.

  • Размеры (Ш × В × Г): 40 × 180 × 145 мм
  • Много места для ваших индивидуальных электронных компонентов
  • Универсальные конструкции крышек

 

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

О многофункциональных корпусах Phoenix Contact

Многофункциональные корпуса отличаются высокой гибкостью применения благодаря особо надежному креплению на монтажной рейке. Разрабатывайте новые многофункциональные концепции устройств на базе данных корпусов. Воспользуйтесь преимуществами гибкости выбора технологии присоединения, быстроты и удобства кабельной разводки благодаря фронтальному расположению разъемов. Модульные системы устройств создаются простым способом при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса для электроники для комплексных контроллеров.