Многоканальные электронные автоматические выключатели

Многоканальные электронные автоматические выключатели

Удобная защита

Удобство, простота, интуитивная понятность – оптимальная защита вашей установки.

Вернуться к Электронные автоматические выключатели

Категории

Искать в Многоканальные электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Многоканальные электронные защитные автоматы CBM и CBMC предлагают больше функций на меньшем пространстве. Благодаря зажимам push-in их можно применять особенно в машиностроении и системах управления.

Преимущества для вас

  • Разнообразное применение благодаря небольшому шагу изменения номинального тока
  • Экономное использование пространства, простой монтаж за счет компактной конструкции и зажимов push-in
  • Повышенная безопасность установки благодаря электронной блокировке настроенного номинального тока
  • Большое количество областей применения благодаря широкому температурному диапазону и высокой ударо- и вибростойкости

CBM — автоматические выключатели с помощником настройки номинального тока

Автоматические выключатели CBM 4- и 8-канальные  

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM

При помощи автоматических защитных выключателей CBM обеспечьте надежную защиту от перегрузки и короткого замыкания от четырех до восьми каналов. Благодаря интегрированным помощникам можно настроить необходимые значения номинального тока для каждого устройства простым способом.  Выбранные настройки блокируются электронным способом. Это помогает избежать опасности непреднамеренной ошибочной настройки.

Встроенная система раннего оповещения обеспечивает уменьшение количества отказов. При достижении 80 % настроенного на канале номинального тока загорается соответствующий предупреждающий светодиод. Также для сообщения об ошибке может использоваться отдельный сигнальный выход.

Активное ограничение тока позволяет более оптимально использовать подсоединенный блок питания. Это дает возможность применения небольших блоков питания и предотвращает непреднамеренные просадки напряжения.

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC

4-канальные автоматические защитные выключатели CBMC  

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC

Новые электронные автоматические выключатели CBMC в точности соответствуют требованиям заказчиков: они сочетают в себе компактную конструкцию и возможность индивидуальной настройки. Четыре канала настраиваются простым способом без инструмента при помощи светодиодных клавиш.

Встроенная система раннего оповещения обеспечивает уменьшение количества отказов, также для CBMC. При достижении 80 % настроенного на канале номинального тока загорается соответствующий предупреждающий светодиод.

CBMC является также подходящим решением для цепей тока NEC класса 2. Настраиваемые на один - четыре ампера устройства обеспечивают оптимальную защиту кабелей и датчиков.

Для вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых приложений при помощи всего одного устройства.

Точно в соответствии с параметрами вашего оборудования

Настройка необходимой конфигурации автоматических защитных выключателей на стадии заказа  

CBMC: защита устройств, точно рассчитанная на параметры вашего оборудования

Получите оптимальную защиту установки, заказав защитный выключатель, конфигурация которого полностью соответствует индивидуальным требованиям. Таким образом вы экономите время на программирование и можете установить и сразу вводить устройство в эксплуатацию.

Уже на этапе заказа вы решаете, какими настройками должно обладать устройство. Можно индивидуально выбирать любое отдельное значение номинального тока. Также можно решить, нужно ли будет в последствии менять настроенные параметры или они должны быть фиксированными. Если значения фиксированные, то они указываются на лицевой панели для каждого канала. Таким образом после установки вы можете в любое время легко проверить настройки защитных автоматических выключателей.
Закажите индивидуальные защитные автоматические выключатели в необходимом количестве, от 1 штуки.

Чтобы упростить дозаказ устройств, на боковых панелях устройств указывается код-заказа. Таким образом ничего не мешает запросить дополнительные устройства.

Интеллектуальное управление и комплексный мониторинг

Защитный автоматический выключатель CBMC с интерфейсом IO-Link  

Коммуникация IO-Link для прозрачности процессов установки

В ассортимент изделий CBMC также входят модели с интерфейсом IO-Link. IO-Link предоставляет возможность полной интеграции защитных выключателей в систему управления и мониторинга процесса. Таким образом обеспечивается постоянный контроль параметров процесса, в любое время и где бы вы не находились.

Модель выключателя со статусным выходом и входом Reset помогает расширить возможности диагностики и управления установки. Так как данный продукт позволяет выполнять дистанционное включение цепи тока. Установка защитных выключателей возможна также в трудно доступных местах.

Другой вариант гальванически прерывает токовые выходы при помощи встроенных реле. По сравнению с другими электронными выключателями в случае неисправности выполняется не только переключение защищаемого выхода в высокоомное состояние, но и гальваническая развязка.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели CBMC

Компактные и с индивидуальной настройкой


Автоматические защитные выключатели CBMC

Компактные и с индивидуальной настройкой


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока