Клеммы для подключения электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Экономьте время и место при подключении электродвигателей.

Вернуться к Пружинные зажимы

Категории

Искать в Клеммы для подключения электродвигателя

Показать все продукты в этой категории

Для простого подключения электродвигателя используйте четырехъярусные клеммы для номинального сечения 2,5 мм² и 4 мм². Крупная маркировка обеспечит надежность кабельной разводки и наглядное расположение элементов в электрошкафу.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет размещения трех потенциалов в компактном корпусе для клемм
  • Наглядность благодаря крупной маркировке
  • Снижение логистических затрат за счет унификации принадлежностей системы CLIPLINE complete

Компактное и быстрое подключение электродвигателей

Компактное подключение трехфазных электродвигателей  

Компактное подключение трехфазных электродвигателей

Клеммы для подключения электродвигателей позволяют компактно подключать трехфазные электродвигатели по ширине 5,2 мм или 6,2 мм. В каждом месте зажима имеется дополнительный контрольный контакт для тестового щупа диаметром 2,3 мм.

Клемма для подключения однофазного электродвигателя

Компактное подключение однофазных электродвигателей  

Компактное подключение однофазных электродвигателей

Монтажные клеммы STI позволяют компактно подключать однофазные электродвигатели по ширине 5,2 мм. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на электромонтаже.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48