Клеммы для подключения электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Экономьте время и место при подключении электродвигателей.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Клеммы для подключения электродвигателя

Показать все продукты в этой категории

Для простого подключения электродвигателя используйте четырехъярусные клеммы для номинального сечения до 6 мм². Клеммы обеспечивают простое распределение потенциала через функциональное отверстие на каждом ярусе.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет размещения трех потенциалов в компактной клеммной коробке
  • Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе
  • Наглядность благодаря крупной маркировке

Компактное и быстрое подключение электродвигателей

Компактное подключение трехфазных электродвигателей  

Компактное подключение трехфазных электродвигателей

Клеммы для подключения электродвигателей серии DLK … и VIOK … позволяют компактно подключать трехфазные электродвигатели по ширине 6,2 мм и провода до 6 мм². Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на электромонтаже.

Клеммы для подключения однофазного электродвигателя

Компактное подключение однофазных электродвигателей  

Компактное подключение однофазных электродвигателей

Монтажные клеммы UTI позволяют компактно подключать однофазные электродвигатели по ширине 5,2 мм. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на электромонтаже.
В каждом месте зажима имеется дополнительный контрольный контакт для тестового щупа диаметром 2,3 мм.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/content_pages_catalog_pages/!ut/p/z1/vVRdb4IwFP0tPvDY9FJA4NG5RGOcmzAn9IW0tXXd5EME2f79mMv2sohZDOtL0_acc09vcg-mOMI0Y0e9ZZXOM7ZrzzEdJmRigjm1zbv7YGnDcj7xl2E49W5nDn7CFNNC6A2Ouet7rmIc2R4jyAaPIEYUR8xRIKQEZRH5iRZZVVTPOC7rsjagkdyAlOnMgKLMN7WoDgYIVrFdvk0KtpWHn4fk-5oYoKTFLVCAHOkLZHPTRNwXBIEpBfEcSyqb4XWX-7lrY9r9uS8-nFkjuMSPW757FnAzxOujlg1eZXmZts0O_9jLKVyq4FxZoVs-GPYq70K_8qRfeatX-UW_7hfXup9dmo02WfTLfk9HbSDkWSXfKhz9RyLQLmOnTDgBOoY-LOskWCUP0ThY4SJNPetdo3h2bJpHlY6593tbo1c1Ggw-AON2HRc!/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&uri=pxc-search%3Awebsite&library=ruru