Управление электродвигателями и машинами

Гибридные пускатели электродвигателей — с поддержкой работы в сети

Экономичные защита, измерение и контроль

Распознавайте критические состояния нагрузки и точно измеряйте энергетические показатели двигателей и машин.

Вернуться к Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Категории

Искать в Управление электродвигателями и машинами

Показать все продукты в этой категории

Защитите двигатели и оборудование: система управления двигателями объединяет функции обнаружения перегрузки и недостаточной нагрузки в одном корпусе. В экстренном случае оно защитит двигатель и отключит привод.

Контролируйте машины и моторы: электронная система управления машинами сочетает в себе функции точного измерения и индикации энергетических показателей с контролем важных параметров двигателей, машин и прочих 3-фазных потребителей.

Следите за технологическими данными: электрическими величинами (U, I, P, cos phi, S, B), часами наработки, числом коммутационных циклов и др.

Преимущества для вас

  • Интегрированная защита двигателя благодаря биметаллическим свойствам и оценке данных термистора
  • Защита дорогостоящих компонентов благодаря свободному выбору сигнальных значений и порогов переключения
  • Регистрация эксплуатационных данных и использования электроэнергии без дорогостоящих датчиков
  • Интерфейс шинного соединителя на монтажной рейке для прямого подключения и передачи технологических данных
  • Повышенная степень готовности благодаря интервалам обслуживания в зависимости от технологических данных
  • Гибкие возможности использования в электрошкафу, а также в децентрализованных распределительных коробках
  • Система управления электродвигателями и машинами является частью системы COMPLETE line

Система управления двигателями: надежный контроль

Надежный контроль — точное и быстрое управление

Системы управления двигателями от Phoenix Contact контролируют нагрузку на двигатели, их работу, загрязнение и износ. Это позволит защитить насосы, исполнительные приводы, вентиляторы, ленточные транспортеры и станки.

Простая настройка параметров

Настройка параметров осуществляется в рамках концепции FDT/DTM с помощью программного обеспечения IFS-Conf от Phoenix Contact.

Система управления машинами: экономичное измерение энергии

Точные измерения благодаря внешнему преобразователю тока

Комбинация из электронной системы управления машинами и внешнего преобразователя тока обеспечивает возможность экономичного контроля работы двигателей, машин и 3-фазных потребителей. В ассортименте два исполнения с диапазоном тока до 90 А и 160 А.

Простая и надежная связь

Посредством шлюза систему управления машинами можно подключать ко всем стандартным системам полевых шин (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Надежная связь для Industrie 4.0 благодаря опциональной возможности передачи данных через OPC UA.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48