Сенсорные дисплеи

Простое управление промышленным ПК

Простое управление промышленным ПК

Мониторы с сенсорным экраном являются идеальным дополнением к промышленному ПК: обслуживание и наблюдение возможны без использования мыши и клавиатуры.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Сенсорные дисплеи

Показать все продукты в этой категории

Вам необходимо вынесенное устройство ЧМИ для промышленного ПК? Тогда подходящим решением для Вас являются сенсорные мониторы от Phoenix Contact. Эти прочные устройства можно использовать непосредственно на оборудовании. Наличие разнообразных интерфейсов обеспечит простое подключение к промышленному ПК.

Преимущества для вас

  • Проекционно-ёмкостные или аналогово-резистивные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Высокая стойкость к нагрузкам и электромагнитная совместимость благодаря прочному корпусу для применения в промышленности
  • Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
  • Индивидуальные решения благодаря адаптации аппаратного обеспечения к пожеланиям заказчика
  • Применение даже в самых неблагоприятных промышленных условиях с широким температурным диапазоном
  • Простота монтажа благодаря различным наборам для крепления и держателю VESA 100

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48