Программа мониторинга фотогальванических установок

Программа мониторинга фотогальванических установок

Эффективный инжиниринг

Программные библиотеки для простой и быстрой реализации фотогальванических проектов.

Искать в Программа мониторинга фотогальванических установок

Показать все продукты в этой категории

Solarworx означает библиотеки для PC WORX для реализации фотогальванических проектов. Например, вы получите комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца и передвижения устройств слежения. Драйверы для регистраторов данных и интерфейсы для инверторов дополняют общий пакет.

Преимущества для вас

  • Сокращение затрат на инжиниринг благодаря предварительно запрограммированным функциональным блокам
  • Надежная эксплуатация фотогальванической установки благодаря большому количеству тестов для функциональных блоков
  • Гибкость благодаря используемому во всем мире стандарту программирования МЭК 61131
  • Постоянно растущий объем функций благодаря регулярному расширению библиотеки функциональных блоков

Решение для мониторинга состояния фотогальванических установок

Мониторинг состояния ФГ-установок  

Решение для мониторинга состояния вашей фотогальванической установки

Решение для мониторинга с использованием программы PV Monitor+ оптимально подходит для коммерческих фотогальванических установок до 500 кВт. Для регистрации напряжений и токов используется модульный миниконтроллер. Если полученные значения превышают заданные или не достигают их, система передает аварийное уведомление в виде электронного или SMS-сообщения. Так вы постоянно контролируете производительность вашего оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48