Мониторинг

Мониторинг

Контроль и защита процессов

Держите параметры установки в поле зрения, чтобы быстро реагировать на отклонения благодаря нашим продуктом мониторинга.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Измерение энергии и мощности
    Измерение энергии и мощности

    Измерительные устройства, регистраторы данных, датчики и счетчики для контроля энергопотребления в машинах и установках.

  • Мониторинг и диагностика
    Мониторинг и диагностика

    Всегда быть в курсе: наши продукты и решения для мониторинга и диагностики позволяют протоколировать, наблюдать и контролировать процессы отдельных узлов или целых компонентов установки.

Искать в Мониторинг

Показать все продукты в этой категории

Продукты в области мониторинга и контроля компании Phoenix Contact позволяют проверять соответствие режима работы установки и таким образом заблаговременно обнаруживать и устранять неисправности. Используйте профессиональное энергоизмерительное оборудование, чтобы выявлять потенциальные возможности повышения энергоэффективности и создавать базовые элементы энергетического менеджмента.

Преимущества для вас

  • Сократите энергозатраты за счет измерения энергопотоков, контроля сторонних источников энергии и протоколирования параметров энергопотребления
  • Выберите подходящее решение, удовлетворяющее разнообразным требованиям в области измерения тока и напряжения
  • Наши продукты и решения для мониторинга и диагностики позволяют целенаправленно наблюдать и протоколировать процессы отдельных узлов или целых компонентов установки
  • Наши продукты для сигнализации и индикации от светодиодного индикатора состояния в электрошкафу до человеко-машинного интерфейса предоставляют информацию в постоянном режиме

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.