Модульные корпуса ME-MAX

Модульные корпуса ME-MAX

Большой запас пространства в универсальном дисковом исполнении

Функциональная конструкция и ширина от 12,5 до 90 мм делают серию ME MAX идеальным решением для электронных устройств.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Модульные корпуса ME-MAX

Показать все продукты в этой категории

Модульные, функциональные и имеющие привлекательный дизайн корпуса ME-MAX для современных промышленных систем: различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в точном соответствии с условиями применения.

Преимущества для вас:

  • Модульная конструкция корпусов позволяет создавать разнообразные электронные решения
  • Оптимальные рабочие поверхности для компоновки печатных плат, обслуживания и индикации
  • Индивидуальные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания (до 42 А) с различным шагом
  • Поперечные соединители TBUS для установки на монтажную рейку и силовые разъемы PCO для передачи данных между двумя модулями

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Гибкость благодаря модульному принципу

Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Поэтому в корпусах ME-MAX отдельные части просто соединяются между собой при помощи защелок. В дальнейшем корпуса ME-MAX с легкостью расширяются путем установки центральной части.

  • Простой и быстрый монтаж устройств
  • Возможность модульного увеличения монтажной ширины при помощи центральной части

Гибкие технологии подключения

Технология подключения  

Технология подключения

Решающее значение для конструирования компактного устройства имеют технологии подключения, которые мы предлагаем в исполнениях с различным шагом и количеством выводов. С их помощью вы можете передавать, к примеру, сигналы управления в несколько миллиампер или напряжение питания в несколько сотен вольт. То есть мы имеем возможность предложить подходящую технологию подключения для любого применения.

  • Технологии подключения с шагом от 3,5 до 7,5 мм для напряжения до 600 В согласно UL
  • В ассортименте клеммы для печатных плат и штекерные технологии подключения
  • Винтовые зажимы и зажимы push-in для клемм всех типов

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Соединитель TBUS для простого соединения модулей

Возможность простого и безошибочного соединения модулей между собой на монтажной рейке имеет большое значение для конструирования перспективной и инновационной системы устройств.

  • 5 выводов на монтажной рейке обеспечивают возможность последовательной или параллельной передачи данных
  • Оптимальное использование площади печатной платы за счет адаптера ME-TBUS
  • Разъемы PCO позволяют распределять между модулями высокие токи до 42 А при 60 В DC

 

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
    Устойчивость к электростатическим разрядам

О модульных корпусах Phoenix Contact

Модульные корпуса защищают печатные платы и позволяют реализовать оптимальное решение. При этом они экономят место, время и деньги. Воспользуйтесь многочисленными возможностями выбора в нашем широком ассортименте изделий. Воспользуйтесь преимуществами наших безопасных, долговечных и усовершенствованных корпусов для (полу-)промышленных устройств. Наши корпуса позволяют оптимально использовать место благодаря различной ширине и высоте корпусов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов ME-MAX

Корпусная система гибкой дисковой конструкции

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2