Модульные корпуса BC

Модульные корпуса BC

Поддержка автоматизации зданий с учетом требований будущего

Интеллектуальные функции серии BC: свободный выбор технологии подключения печатной платы и 16-полюсный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Модульные корпуса BC

Показать все продукты в этой категории

Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Корпуса для электроники выгодно отличаются современным дизайном, универсальными технологиями подключения печатных плат и эффективным шинным соединителем для монтажной рейки. Корпуса BC подходят для прямого монтажа на стену или использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880.

Преимущества для вас:

  • Максимальная гибкость благодаря свободному выбору технологии подключения печатных плат и различной монтажной ширине
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в монтажных распределителях
  • Быстрая установка или замена модуля без разъединения группы устройств благодаря соединителю HBUS
  • 16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку, для последовательной и параллельной связи между модулями
  • Свобода при разработке устройств, поскольку печатную плату можно располагать в трех направлениях пространства
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств — благодаря разным вариантам крышки

Высокая гибкость применения

Высокая гибкость применения  

Абсолютная гибкость при выборе разъема

Новое определение гибкости благодаря инновационной модульной верхней части. Решите, где вам требуется много монтажного пространства, и оформите верхнюю часть корпуса с учетом ваших требований. Это первый корпус, который адаптируется к вашим пожеланиям относительно конструкции.

  • Стандартная геометрия корпуса, соответствующая DIN 43880, для интеграции в распределительные устройства
  • Точная интеграция различных технологий подключения

Свободный выбор технологии подключения печатных плат

Свободный выбор технологии подключения печатных плат  

Свободный выбор разъема

Решающим фактором, обеспечивающим универсальность серии BC, является свободный выбор технологии подключения печатных плат. Кроме того, монтажные встраиваемые корпуса Phoenix Contact имеют различное клеммное пространство:

  • BC...U11 с небольшим монтажным пространством для подключения печатных плат: идеальное решение для COMBICON compact
  • BC...U22 с монтажным пространством для подключения печатных плат: для классических технологий подключения или разъемов для передачи данных

Различные варианты крышек

Различные варианты крышек  

Различные варианты крышек

Универсальность, которая является основной идеей серии BC, характерна и для конструкции крышки. Неважно, какие требования вы предъявляете к своему устройству, в вашем распоряжении прозрачная или серая крышка, которую при необходимости можно опломбировать.

  • Прозрачная крышка открывается рукой, за ней имеется пластмассовая пластина для встраивания дисплея или элементов управления
  • Возможность опломбирования прозрачной крышки

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Быстрое и простое соединение ваших модулей — шинный соединитель является ключом к продуманной концепции устройств:
данные и питание могут передаваться последовательно или параллельно (4 × питание, 2 × последовательная передача, 10 × параллельная передача)

  • Простота установки модулей, при замене модуля не требуется разборка группы устройств, низкие затраты на электромонтаж
  • 16 позолоченных контактов для максимальной проводимости

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

О модульных корпусах Phoenix Contact

Модульные корпуса защищают печатные платы и позволяют реализовать оптимальное решение. При этом они экономят место, время и деньги. Воспользуйтесь многочисленными возможностями выбора в нашем широком ассортименте изделий. Воспользуйтесь преимуществами наших безопасных, долговечных и усовершенствованных корпусов для (полу-)промышленных устройств. Наши корпуса позволяют оптимально использовать место благодаря различной ширине и высоте корпусов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов BC

Система корпусов для автоматизации зданий.