Сотовые клеммы

Модульное, простое и интуитивное ранжирование

Модульное, простое и интуитивное ранжирование

Ранжирование сигналов с новой системой цветовой кодировки. Плотность монтажа на 20% больше.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Сотовые клеммы

Показать все продукты в этой категории

Благодаря своей компактной конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при ранжировании в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки.

Преимущества для вас

  • Увеличение плотности сигналов на 20 % благодаря компактной конструкции.
  • Точное количество полюсов, соответствующая области применения конструкция благодаря модульности.
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, отцентрованным рядом с точками подключения
  • Гибкое применение благодаря возможности прямого монтажа, монтажа на 19-дюймовую стойку или монтажную рейку
  • Хорошая обзорность благодаря большой поверхности для маркировки с целью обозначения матрицы
  • В наличии варианты без нажимной кнопки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Применение сотовых клемм

Электромонтаж сотовых клемм  

Электромонтаж сотовых клемм

Наряду с применением шинных систем в новых и модернизированных установках, например, на электростанциях и в производстве, в связи с высокими требованиями к безопасности и готовности по-прежнему постоянно используется двухточечное соединение. Преимущество состоит в быстрой локализации сбоев при помощи стандартных измерительных устройств. В перспективе незаменимыми также останутся сотовые клеммы, отличающиеся высокой плотностью сигналов, чрезвычайной компактностью и прекрасной обзорностью.

Запатентованная модульная концепция сотовых клемм PTMC представляет собой инновационную систему для решения задач в области ранжирования сигналов.

Гибкость применения

Гибкость монтажа  

Гибкость монтажа

Помимо прямого монтажа, например, в 19-дюймовые стойки, в наличии также адаптеры для установки на монтажную рейку. Они обеспечивают возможность применения в самых маленьких корпусах машин и распределительных шкафах.

Конфигурирование сотовых клемм

Конфигурируйте сотовые клеммы в соответствии с вашими пожеланиями

Сотовые клеммы можно легко сконфигурировать и заказать щелчком мыши в списке „Сотовых клемм в комплекте для сборки“. Для это выберите подлежащие конфигурированию варианты и укажите необходимое количество и цвет сотовых элементов.

1. Выбор вариантов конфигурацииНомер артикула указан в списке: Сотовые клеммы в комплекте для сборки
Сотовые клеммыСотовая клемма для прямого монтажа, 4-конт.:                                          
1-рядная PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2-рядная PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3-рядная PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4-рядная PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5-рядная PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6-рядная PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7-рядная PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8-рядная PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Примечание:
ряды = количество по оси X
Сотовая клемма для прямого монтажа, 6-конт.:                             
1-рядная PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2-рядная PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3-рядная PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4-рядная PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5-рядная PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6-рядная PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7-рядная PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8-рядная PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Примечание:
ряды = количество по оси X
Сотовая клемма для установки на монтажную рейку, 4-конт.:
1-рядная PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2-рядная PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3-рядная PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4-рядная PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5-рядная PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6-рядная PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7-рядная PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8-рядная PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Примечание:
ряды = количество по оси X
Сотовая клемма для установки на монтажную рейку, 6-конт.:
1-рядная PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
2-рядная PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3-рядная PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4-рядная PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5-рядная PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6-рядная PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7-рядная PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8-рядная PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Примечание:
ряды = количество по оси X

Пример составления заказа

Сотовые клеммы заказываются в следующей конфигурации:

Нажимная кнопка, прямой монтаж сотовой клеммы, три разъема на элемент. Четыре ряда по оси Х и десять столбцов по оси Y.
Ряд 1: синий
Ряд 2: красный
Ряд 3: серый
Ряд 4: желтый
Для этого выберите из конфигурируемых изделий артикул № 3001932.

Примечание: по оси X могут располагаться только одноцветные ряды. При заказе укажите необходимое количество столбцов. Можно заказать не менее двух и не более 20 столбцов. Конфигурируемые ячейки имеют последовательную нумерацию от 1 до n, в зависимости от исполнения или числа полюсов.

2. Определить количество и цвет сотовых элементов: 
Сотовые клеммыВ качестве примера данные для заказа могут выглядеть так:

Арт. № / Столбцы / Ряд 1 / Ряд 2 / Ряд 3 / Ряд 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Примечание: материалы для крепления на стене или несущей рейке поставляются в достаточном объеме. Адаптер для табличек DF-PTMC-ZB арт. № 3270410 заказывается в принадлежностях.
Произвольно конфигурируемые сотовые клеммы 11 цветов на выбор:
BU = синий
RD = красный
GY = серый
YE = желтый
GN = зеленый
BN = коричневый
WH = белый
BK = черный
VT = фиолетовый
OG = оранжевый
PK = розовый

Сотовые клеммы в комплектах для сборки

Сотовые клеммы в комплектах для сборки согласно цветовой комбинации  

Сотовые клеммы в комплектах для сборки согласно цветовой комбинации

Сотовые клеммы поставляются также в комплектах для сборки в различных, стандартизированных цветовых комбинациях, например, согласно DIN VDE 0815.

Распределительный соединитель

Распределительный соединитель  

Распределительный соединитель

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении. Ассортимент продукции дополняют распределители потенциала той же формы и разнообразные принадлежности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48