Благодаря оптимальной производительности и степени готовности управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 подходят для применения в инфраструктурных системах с повышенными требованиями. В них реализована поддержка ряда стандартов IEEE и IT-функций, необходимая для полной интеграции в сетевые структуры пользователей.
Расширенное кольцевое резервирование коммутаторов 3000 и 4000 обеспечивает сверхбыстрое переключение в случае неисправности
Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 создают условия для безотказной работы сетей. Благодаря расширенному кольцевому резервированию время переключения в случае сбоя в кольце с несколькими сотнями коммутаторов составляет всего 15 мс. Для достижения максимальной отказоустойчивости возможно объединение до трех сетей кольцевой топологии. Также возможно создание колец с двойным резервированием.
В части управления сетями коммутаторы предлагают до 64 виртуальных сетей VLAN, многоадресную фильтрацию и транкинговую связь. Серия 4000 дополнительно оснащается двумя гигабитными портами (медь, оптоволокно или SFP) для подключения к вышестоящей сети.
Коммутаторы 3000 и 4000 поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Кроме того, в них реализованы различные функции безопасности, направленные на защиту вашей сети:
Конфигурирование и диагностика коммутаторов Ethernet могут осуществляться с помощью веб-инструмента управления, протокола SNMP или через последовательный интерфейс. Ориентированный на пользователя веб-инструмент для управляемых коммутаторов 3000 и 4000 представляет собой наиболее комфортное средство управления. Конфигурируемые веб-сайты и пользовательские роли обеспечивают наглядность.
E-варианты управляемых коммутаторов 3000 и 4000 пригодны для применения согласно МЭК 61850-3 и IEEE 1613
«E-варианты» 3000E (для несущей рейки) и 4800E (для 19-дюймовых шкафов) специально рассчитаны на использование в энергетических установках. Они соответствуют жестким требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Эти варианты обеспечивают надежную работу в самых сложных условиях 24 часа в сутки — в первую очередь, за счет высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температур и повышенной прочности к ударам и вибрациям.
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да | да |
Диапазон температур |
–40 °C … +75 °C –10 °C … +60 °C* |
–40 °C … +75 °C |
Степень защиты | IP20 | IP20 |
Напряжение питания | 24–48 В DC | 24–48 В DC |
Функции фильтрации | ||
Качество сервиса (QoS) | да | да |
VLAN | да | да |
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | да | да |
Резервирование | ||
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP) | да | да |
Менеджер MRP / клиент | нет / нет | нет / нет |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет | нет |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет | нет |
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | да | да |
Функции управления | ||
Конфигурация портов, статистика и утилизация | да | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | нет | нет |
DHCP-сервер | нет | нет |
Интерфейс командной строки (CLI) | нет | нет |
Протоколы автоматизации | ||
Класс соответствия PROFINET | A | A |
Компонент IO PROFINET | нет | нет |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | нет | нет |
Сертификаты | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* |
* В выбранных моделях
"$pageName" в