Система управления освещением

Система управления освещением Phoenix Contact

Гибкость и индивидуальность

Система управления освещением позволяет реализовать энергоэффективные концепции освещения в промышленности.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Система управления освещением

Показать все продукты в этой категории

Чтобы свет обеспечивал в офисе и на производстве необходимую степень безопасности, концентрации и удобства, требуется учитывать индивидуальные особенности и использовать интеллектуальное управление. Phoenix Contact предлагает различные варианты распределительных шкафов – готовых к монтажу и простых в управлении.

Преимущества для вас

  • Повышение эффективности за счет отвечающего потребностям освещения
  • Гибкая и быстрая организация освещения при помощи веб-браузера
  • Снижение объема проектировочных работ за счет подготовленных и готовых электрошкафов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию за счет простого определения функций
  • Дистанционное параметрирование и диагностика освещения

Распределительные шкафы системы освещения готовы к монтажу

Распределительный шкаф Phoenix Contact  

Готовые к монтажу распределительные шкафы

Распределительные шкафы системы освещения Phoenix Contact готовы к монтажу и могут сразу подключаться. При помощи веб-браузера определяются все необходимые функции. Систему освещения можно подключить к любой системе управления или системе энергоменеджмента посредством сети Ethernet.

Распределительные шкафы поставляются в исполнении для производственных цехов, офисных зданий, прилегающих территорий и аварийного освещения. Шкафы можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом без увеличения объема проектировочных работ.

Простое объединение в сеть и настройка

Сетевое управление светом  

Простой монтаж и подключение

Распределительные шкафы можно легко объединить в сеть или быстро настраивать переносом параметров. Таким образом можно реализовать комплексные функции световых групп, когда требуется задействовать несколько распределительных шкафов.

Все, что нужно сделать, это подключить питание к шкафу, светильники или светоленты, при необходимости DALI, входные сигналы обычных выключателей или датчиков движения, возможные световые датчики и сеть Ethernet.

Light Control – стандартные и индивидуальные решения

У вас особые требования к размеру и типу распределительных шкафов? Используйте наши компоненты и создавайте индивидуальные распределительные шкафы так, как нужно вам. При этом можно создавать как небольшие проекты для выполнения нескольких функций, так и сложные структуры с большой выходной мощностью.

При вашем участи мы разработаем индивидуальное решение, в точном соответствии с областью его применения. При вашем желании мы обеспечим сопровождение проекта на всех его стадиях – от этапа консультирования до ввода в эксплуатацию.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48