Индикаторные СИД-модули

Индикаторные СИД-модули

Быстрое обнаружение неисправностей

Индикаторные модули EMG упрощают поиск неисправностей и помогают контролировать процессы управления.

Вернуться к Сигнализация и индикация

Категории

  • Список модулей индикации
    Модули индикации

    Индикаторные модули облегчают контроль процессов в электронных системах управления, а также поиск и устранение неисправностей.

Искать в Индикаторные СИД-модули

Показать все продукты в этой категории

Индикаторные модули EMG в защищенном от касания и пыли корпусе для монтажа в электрошкафах представляют собой оптимальный вариант интеграции индикаторных элементов в Вашу установку.

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа благодаря соответствию корпусов электронных устройств со степенью защиты IP20 электрошкафам
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках благодаря фиксаторам на основании
  • Удобная разводка благодаря практичной технологии подключения
  • Быстрая диагностика благодаря отдельно маркируемым индикаторам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48