Компактные разделительные усилители

Экономия места и эффективность

Экономия места и эффективность

Разделительные усилители MINI Analog для развязки, фильтрации, усиления и преобразования сигналов – шириной 6,2 мм.

Вернуться к Разделительные усилители

Категории

Искать в Компактные разделительные усилители

Показать все продукты в этой категории

Разделительные усилители семейства MINI Analog предлагают весь спектр функций адаптации аналоговых сигналов. При этом они обеспечивают возможность эффективного снижения затрат и экономии места и энергии. Полный пакет сертификатов позволяет использовать устройство в различных областях.

Преимущества для Вас

  • Экономия до 65 процентов места по сравнению с другими доступными на рынке разделительными усилителями благодаря монтажной ширине 6,2 мм
  • Высокая энергоэффективность и продолжительный срок службы благодаря низкому уровню потребления мощности
  • Гибкость распределения питания и получение уведомлений о суммарной погрешности с помощью соединителя для несущей рейки и удобной системной функции мониторинга ошибок
  • Удобство конфигурирования и контроля при помощи DIP-переключателя или ПО для расширения функциональности и мониторинга
  • Высокая надежность эксплуатации в условиях воздействия помех благодаря гальванической развязке 3 цепей

Разделительные усилители для применения в любых областях – обзор продукции MINI Analog

Возможности применения разделительных усилителей на 6 мм  

Возможности применения разделительных усилителей MINI Analog

Разделительные усилители MINI Analog от Phoenix Contact представляют собой верное решение для выполнения самых различных задач – от преобразования аналоговых сигналов и измерения температуры до упрощения процедуры обслуживания многоканальных систем.

Выберите подходящий для Вашего приложения разделительный усилитель MINI Analog:

Аналоговый ВХОД/ВЫХОД

  • универсальные и стандартные разделители с развязкой 3 цепей
  • разделители с развязкой 3 цепей питания
  • множители сигналов с развязкой 4 цепей
  • пассивные разделители с развязкой 2 цепей
  • разделители с развязкой 2 цепей и питанием от токового контура

Температура

  • универсальные и стандартные измерительные преобразователи для термоэлементов
  • универсальные и стандартные измерительные преобразователи для термометров сопротивления
  • измерительные преобразователи РТ 100 с питанием от токового контура

Частота

  • измерительные преобразователи частоты
  • аналоговые измерительные преобразователи частоты

Потенциометр / резистор

  • измерительные преобразователи для потенциометра с автоматическим распознаванием

Предельные значения

  • Выключатели предельного значения с переключающим реле

Цифровой вход

  • коммутирующие разделительные усилители NAMUR с релейным выходом

Принадлежности

  • компоненты питания
  • модули мониторинга ошибок
  • маркировочные материалы

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи