Назад к обзору

Интеллектуальные коммутаторы 2000 и 2100

Два интеллектуальных коммутатора 2000

Простой неуправляемый коммутатор или высокоэффективный управляемый коммутатор? Интеллектуальные коммутаторы 2000 (Fast Ethernet-Switch) и 2100 (Gigabit-Switch) объединили в себе лучшие качества обоих типов устройств. Их так же легко использовать, как неуправляемые коммутаторы, при этом они обладают функциями из арсенала управляемых, ​эффективно повышая с их помощью стабильность и надежность ​машинных сетей.

Неуправляемый режим

При использовании коммутатора 2000/2100 в особом «неуправляемом режиме» он ведет себя как неуправляемый коммутатор. Это значит, что его не нужно конфигурировать, и он не получает ​IP-адрес. Однако в отличие от классических неуправляемых коммутаторов он стабилизирует машинную сеть, активируя в фоновом режиме механизмы резервирования и функции фильтрации. Без затрат на конфигурирование он обеспечивает стабильность сети, сравнимую с результатом работы управляемого коммутатора.

Фильтр многоадресных потоков

Ретрансляция данных с функцией IGMP-Snooping и без нее  

Интеллектуальные коммутаторы 2000 и 2100 передают многоадресные пакеты только релевантным узлам

Благодаря функции отслеживания ​сетевого трафика ​IGMP интеллектуальные коммутаторы ​Ethernet серий 2000 и 2100 осуществляют многоадресную передачу данных только тем узлам в сети, которые действительно в них нуждаются. Это помогает сократить нагрузку на сеть и улучшить ее стабильность.

Резервирование для отказоустойчивых сетей

Топология RSTP  

Протокол RSTP использует только один канал связи между коммутаторами и в случае неисправности переключается на другой канал

Если вы хотите создать по-настоящему отказоустойчивую сеть, вам не обойтись без механизмов резервирования. ​Интеллектуальные коммутаторы​ 2000 и 2100 в качестве клиента поддерживают как «быстрый протокол связующего дерева» (RSTP), так и «протокол резервирования среды передачи» (MRP).

​Если в результате отказа устройства или неисправности кабеля в сети прерывается обмен данными, оба протокола резервирования обеспечивают переключение каналов связи. Тем самым они сохраняют обмен данными в сети, предотвращая остановку оборудования.

Гибкие возможности конфигурирования

Различные возможности конфигурирования FL SWITCH 2000/2100  

Коммутаторы FL SWITCH 2000/2100 можно конфигурировать с помощью SD-карты, функций Smart Mode, CLI, SNMP или веб-интерфейса

Помимо «неуправляемого режима», для конфигурирования интеллектуального коммутатора 2000/2100 имеются и другие возможности.

Чтобы быстро и просто записать конфигурационные данные сразу на несколько коммутаторов, можно использовать ​SD-карту памяти. Также это позволит не конфигурировать с нуля новое устройство в случае замены вышедшего из строя. Еще один удобный и наглядный способ конфигурирования — веб-интерфейс коммутатора. Наиболее же быстрые способы — с помощью ​кнопки Smart Mode, протокола ​SNMP​ или интерфейса командной строки CLI.

Обзор FL SWITCH 2000 и 2100

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналанетнет
Диапазон температур0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Напряжение питания18–32 В DC18–32 В DC
Функции фильтрации  
Качество сервиса (QoS)дада
VLANдада
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPдада
Резервирование  
Быстрое связующее дерево (RSTP)дада
Менеджер MRP / клиентнет / данет / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)нетнет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)нетнет
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснетнет
Функции управления  
Конфигурация портов, статистика и утилизациядада
Протокол канального уровня (LLDP)дада
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)дада
DHCP-серверНа базе портовНа базе портов
Интерфейс командной строки (CLI)дада
Протоколы автоматизации  
Класс соответствия PROFINETAA
Компонент IO PROFINETнетнет
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
дада
Сертификаты  
Допуски на использование в морских условияхнетнет
Ex-сертификатынетнет
МЭК 61850-3нетнет

Нажмите, чтобы перейти к списку интеллектуальных коммутаторов 2000 и 2100.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Интеллектуальные коммутаторы 2000 и 2100

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48