Интеллектуальные коммутаторы

Интеллектуальные коммутаторы

Интеллектуальные, но простые в работе

Интеллектуальные коммутаторы сочетают простоту использования неуправляемых коммутаторов с преимуществами коммутаторов управляемого типа.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Интеллектуальные коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальные коммутаторы занимают промежуточное положение между простыми неуправляемыми коммутаторами и коммутаторами управляемого типа с возможностями настройки и диагностики. Они обладают понятными функциями конфигурирования и контроля, требующими от пользователя лишь минимального участия или не требующими его вовсе.

Преимущества для вас

  • Стабилизация машинной сети без изменения параметров благодаря работе в неуправляемом режиме
  • Гибкие возможности настройки в интеллектуальном режиме, при помощи модуля памяти, SNMP или интерфейса командной строки (CLI)
  • Функции диагностики для быстрой локализации и устранения сетевых ошибок
  • Фильтры многоадресных потоков защищают машинную сеть от ненужного трафика (IGMP Snooping/Querier)

Интеллектуальные коммутаторы для надежных машинных сетей с возможностью диагностики

Коммутаторы FL 2005 и FL SWITCH 2008 на несущей рейке  

Интеллектуальные коммутаторы повышают надежность машинных сетей и сводят к минимуму время возможных простоев

В машинных сетях сегодня часто используются неуправляемые коммутаторы. ​Однако этот тип коммутаторов не имеет возможности автоматического обнаружения и устранения ошибок. ​Интеллектуальные коммутаторы ​Phoenix Contact​ серий 2000 и 2100 наделены функциями конфигурирования и контроля машинных сетей и при этом предельно просты в использовании. Выгодные коммутаторы снижают нагрузку на сеть с помощью фильтров многоадресных потоков. Механизмы резервирования обеспечивают стабильную связь даже в случаях ошибочного подключения контуров или отказа устройств. Эти функции доступны уже в неуправляемом режиме. Поэтому изменение конфигурации не требуется.
Дополнительные функции элементарно настраиваются с помощью SD-карты или кнопки интеллектуального режима (Smart Mode) прямо на устройстве.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48