Монтажный и установочный материал

Экономия места и времени

Экономия места и времени

Упростите свою работу: крепите соединения и компоненты в распределительных устройствах с малыми затратами и в ограниченном пространстве.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Монтажный и установочный материал

Показать все продукты в этой категории

Эффективный монтаж электрошкафов. Электроустановочный и монтажный материал компании Phoenix Contact обеспечивает надежные соединения, отвечающую требованиям по ЭМС разводку – благодаря этому у Вас все будет под контролем.

Преимущества для Вас

  • Надежное крепление благодаря несущим рейкам и концевым держателям
  • Разводка при помощи экранных клемм, отвечающая требованиям по ЭМС
  • Порядок в электрошкафу благодаря каналам для прокладки проводов
  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfLcpswFP0Vb7yrLImHwUuXTps4aeJnatgwQghHCRiCZZNklU1X-Yj-RLNp03wD_qMKx53GGT9mmnE3MJpBEjrn6lzpMnOgA4fQGZMZHxHB4zEJ5dh26q7yCSN8oOHPp90zA3XaptU8GHStVk-FZ9CBzoSFjArmW0SwUZzeQLt5fFx8EMSDNi56CaWX0G4DrAOkAqQAtJgOuZeSApBO0-liHfehrSIVK1gpxnHQtqyjNUjBRcignX-b3-VP86_5U_49_zW_zx8q-Y_8Z_6QP-aP8_sKqPT6FeWdLjt_WL9s06S-l2G3S37Gow1PE-3C2xJvbFxwiGFvbWb-5jJllPEZSyVTkbE09qdUfGCC8HByKFh0uJrCjafzOteJH0Sxz5a08YQXl2AliBz32bVYzq0_UskSkvFoSkYF0w6xaonEyptRIrFKmcSWqWabZarZTplqtlOmmu2UqWbrpbrGZfpB1etlEqtLsbYld9HCGcpgCzrci2oZjWqollzT2jKu6y_UuUlBKi0Mv7i6cprQofFYFPsZFkmqoox5VRQRPq6iJXBSRSGfiAVQ9j8y5gNxnsbT0bkrWBpx6YlcL4zp5cRdUVJF1Aw0xBoIBLiBgYaoAohh-KBe97HBGjqmDU9aB2ebO1iYj8WCLe6il07d7sBtD63uYEe-NGl2ZpxlcDCO00jaud7zQRQHqfuUaopCgd5QENAMSoCHAx_4iqrqpqHputqAB2hXBPzGCDvo1b3SH-2X3tpvcnpov_Rv3X1rqxE-1d5SmcG2ykz-oTKTKDLVZQOD4W2febcvW_Di-3NzT0702UoDZBXDPBOpr2B6MnsF-6-hzBsVXWh2a5Zl_SCyPHP1dZP9BqKdjnA!/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3032350&library=ruru&pcck=P&tab=1