Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.
1 |
Диагностические светодиодные индикаторы для сети и локальной шины |
---|---|
2 | Сетевой или шинный разъем |
3 | Простота подключения экрана — встроенный зажим на клемме позволяет с легкостью подключать экранированные провода без дополнительных принадлежностей |
4 | Цветовая маркировка точек подключения упрощает процесс электромонтажа |
5 |
Простота применения
|
6 | Целенаправленная сегментация обеспечивает безопасность оборудования за счет независимой защиты и раздельной коммутации сегментов станции |
7 | Быстрое и простое нанесение маркировки на клеммы, провода, кабели и устройства при помощи системы печати MARKING system |
В сочетании с контроллером Phoenix Contact или в других стандартных сетях: Inline обеспечивает наивысшую гибкость и многофункциональность вашей системы автоматизации.
Оснащенные встроенным веб-сервером контроллеры Inline можно без труда дополнять различными клеммами ввода-вывода. Шинный интерфейс позволяет интегрировать Inline в стандартные системы полевых шин и сети Ethernet. Безопасные клеммы ввода-вывода обеспечивают возможность реализации решений в области функциональной безопасности, а функциональные клеммы открывают свободу действий при решении самых разных задач по автоматизации.
Контроллер Inline, шинный интерфейс, безопасные модули ввода-вывода и модули ввода-вывода с различными функциями
Новые клеммы ввода-вывода Inline ECO для простого и экономичного решения задач автоматизации. Под девизом "Одна клемма - одна функция" в ассортименте новых клемм Inline ECO вы найдете подходящие функции для ваших задач автоматизации. Специальная настройка параметров клеммы не требуется. Обеспечьте безопасность вашего приложения просто без дополнительного программного обеспечения путем использования безопасных клемм Inline ECO Safe. Все клеммы Inline ECO можно комбинировать со всеми шинными соединителями Inline и стандартными клеммами.
"$pageName" в