Универсальная система промышленных реле

Универсальная система промышленных реле

Простота эксплуатации

При помощи RIFLINE complete можно реализовать все стандартные варианты применения реле.

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

  • Список одиночных реле
    Одиночные реле

    Одиночные реле в модульном сборном исполнении могут быть заказаны отдельно и собраны индивидуально.

  • Список цоколей
    Основание

    Цоколь реле с винтовым или пружинным зажимом для миниатюрных мощных реле.

Искать в Универсальная система промышленных реле

Показать все продукты в этой категории

Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи система включает в себя как реле сопряжения и времени, так и запасные мини-контакторы. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Преимущества для вас

  • Простота использования благодаря современным технологиям электромонтажа и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Полноценное семейство продукции, охватывающее весь спектр стандартных релейных компонентов
  • Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
  • Поставка в виде цельного модуля или модульной системы
  • Универсальная система промышленных реле является частью системы COMPLETE line

Простота эксплуатации

Простота применения релейной системы

Простой электрический монтаж (слева), простое распределение потенциала (посередине) и простое расширение (справа)

Воспользуйтесь преимуществами простого использования:

  • Простота разводки
    благодаря технологии подсоединения Push-in. Она дает возможность быстро выполнять кабельную разводку без инструментов.
  • Простое распределение потенциалов
    при помощи вставных перемычек из системных принадлежностей клеммных блоков CLIPLINE complete.
  • Простое расширение
    при помощи вставного, многофункционального модуля времени. В диапазоне от 0,5 секунды до 100 минут можно выбирать из трех функций времени.

Это делается так

Узнайте больше о системе промышленных реле RIFLINE complete.

Мы покажем вам, как можно просто выполнять электрический монтаж релейных модулей и расширять их функции.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620