Назад к обзору

Подробнее о WLAN 5110

WLAN 5110: гибкое решение на базе WLAN для распределительного шкафа

Устройство WLAN 5110, встроенное в распределительный шкаф  

WLAN 5110 для установки в распределительном шкафу

WLAN 5110 — это мощная точка доступа и клиент стандарта WLAN 802.11n для организации крупных беспроводных сетей или Ethernet-соединений на больших расстояниях. Благодаря интегрированной технологии управления кластерами можно быстро и просто настраивать и обслуживать все точки доступа WLAN 5110 отдельной сети WLAN при помощи централизованного веб-интерфейса. Компактная конструкция позволяет монтировать устройство не только в распределительном шкафу, но и в компактных распределительных коробках на оборудовании.

Мощный модуль WLAN IEEE 802.11n с увеличенной дальностью действия

Бóльшая дальность действия  

Увеличенная дальность действия благодаря современным стандартам и технологии MIMO

Сильный радиосигнал и многоантенная технология MIMO (Multiple Input, Multiple Output) в рамках стандарта IEEE 802.11n — решающие факторы стабильной, быстрой и надежной радиосвязи на большие расстояния. Особенно хорошо это проявляется в сложных промышленных условиях. Даже при использовании клиента WLAN с поддержкой старого стандарта 802.11a/b/g в большинстве случаев значительно увеличиваются стабильность и дальность действия радиосвязи.

Для пользователя это означает меньшее количество точек доступа на единицу площади.

Технология управления кластерами для централизованной настройки

Технология управления кластерами  

Простота и скорость настройки сети

Реализованная в WLAN 5110 функция управления кластерами обеспечивает возможность простого централизованного конфигурирования всех точек доступа WLAN 5110 инфраструктурной сети WLAN всего лишь с помощью одного веб-интерфейса. Для настройки всех точек доступа и их интеграции в имеющиеся сети требуются считанные минуты.

Дополнительное удобство при конфигурировании и обслуживании системы обеспечивают кнопка выбора режимов («Mode») и SD-карта памяти, на которую можно сохранять данные конфигурации и образ прошивки.

Преимущества: простота и скорость настройки сети WLAN

Совместимость, надежность и дополнительные возможности

WLAN 5110 — это надежность  

Надежность и совместимость: WLAN 5110

Модуль WLAN 5110 поддерживает самые современные механизмы защиты WLAN, включая аппаратное AES-шифрование. Безусловно, модуль совместим со всеми устройствами WLAN с поддержкой стандартов 802.11a,b,g и 802.11n.

Кроме того, WLAN 5110 имеет дополнительные функции и возможности, реализуемые только в сочетании с другим модулем WLAN 5110 или WLAN 1100. Например, режим «полностью прозрачного моста» (Fully Transparent Bridge) для прозрачной передачи протоколов 2-го уровня через сети WLAN, оптимизированная многоадресная передача, например, для Ethernet/IP, или дополнительно оптимизированный ускоренный роуминг.

Преимущества: высокая надежность, совместимость и оптимизация под особенности промышленного применения

Внешние антенные разъемы для гибкого использования антенн

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN  

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN

Уверенный прием сигнала — решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны, подходящие для планируемых задач. Мы предлагаем широкий выбор антенн и принадлежностей для любых задач применения.

  • Ненаправленные антенны с высокой дальностью действия во всех направлениях
  • Направленные антенны с ориентированной зоной действия большой протяженности
  • Кабель-антенны для подвижных систем, например, для электрических подвесных конвейеров

Преимущество: всегда оптимальный прием сигнала

Компактная конструкция: подходит в т. ч. для установки в местные распределительные коробки

Монтажный комплект RUGGED BOX  

Монтажный комплект RUGGED BOX для точки доступа WLAN 5110

Точки доступа WLAN требуют установки в местах с оптимальными условиями для работы антенны. Как правило, такие места удалены от распределительных шкафов. Поэтому модуль WLAN 5110 имеет конструкцию, позволяющую встраивать его в компактные распределительные коробки на оборудовании, в т. ч. с подключенным кабелем Ethernet или антенным кабелем.

В рамках серии RUGGED BOX мы предлагаем ряд надежных комплектов распределительных коробок со степенью защиты IP66, специально адаптированных под модуль FL WLAN 5110. С напрямую навинчивающимися антеннами или блоком питания для эксплуатации в сетях 220 В — для получения именно той конфигурации точки доступа, которая вам необходима.

Преимущество: гибкие возможности установки WLAN 5110 в оптимальном месте

Технология Power over Ethernet (PoE), упрощающая монтаж на оборудовании

WLAN 5110 в распределительной коробке  

Передача энергии и данных для WLAN 5110 благодаря разветвителю PoE

В дополнение к WLAN 5110 мы предлагаем разветвитель Power-over-Ethernet (PD) для разделения питания и передачи данных согласно IEEE 802.3af и IEEE 802.3at. Продукт обеспечивает возможность простого и недорогого подключения удаленной точки доступа WLAN к сети Ethernet и источнику питания с помощью всего лишь одного кабеля Ethernet. Распределитель PoE обеспечивает стандартные для промышленного применения 24 В постоянного тока и, в зависимости от типа подсоединенного питания PoE (802.3af/802.3at), мощность 10,5 Вт или 21,5 Вт. Подходящие модули питания и коммутаторы PoE см. в нашем ассортименте продукции для сетей.

Преимущество: простая установка с использованием одного кабеля

Краткий обзор WLAN 5110

Характеристики

 
Стандарты WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Диапазоны частот и каналы (*зависит от страны)

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: каналы 36–165*

Макс. скорость передачи данных (брутто)

300 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

< 90 Мбит/с

Режимы работы

точка доступа, клиент, ретранслятор

Макс. излучаемая мощность

18 дБм

Количество антенн

1–2 (внешние)

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial WLAN для сетей Ethernet.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Industrial Wireless LAN

Простая и быстрая конфигурация сетей WLAN.