Промышленные ПК для мобильных приложений

Промышленные ПК для портативных устройств

Переносной и гибкий

Используйте ППК подключенным непосредственно к установке, сохраняя надежное соединение с сетью.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

Искать в Промышленные ПК для мобильных приложений

Показать все продукты в этой категории

Извлеките выгоду из преимуществ современных сетей и работайте напрямую на месте с переносным промышленным ПК. Прочные планшетные ПК от Phoenix Contact являются подходящим решением для профессионального осуществления этапов работы и процессов в цехе и вне него.

Если необходимы дополнительные встроенные элементы безопасности, то современным решением для интуитивно понятного обучения (пуска или настройки машины), ввода в эксплуатацию, диагностики и обслуживания является переносная панель HTP10 1000.

Преимущества для вас

  • Простое управление благодаря привлекательному и эргономичному промышленному дизайну
  • Защита от пыли и брызг воды
  • Выдерживает падение с высоты до 1 м
  • Большие дисплеи для требовательных систем визуализации
  • Windows 10 LTSB 2016 для простоты использования инструментов визуализации или C#, C++ для создания приложения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_PCs_and_HMI_P-07/896db0e6-5246-45e7-9c7a-ae16f6c517de