Промышленные ПК

Промышленные ПК

Специалисты в любой сфере

В качестве интерфейса между человеком и машиной или в качестве центрального устройства управления установки – промышленные ПК способны удовлетворить любые требования.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

  • Блочные ПК
    Блочные ПК

    Экономящие пространство производительные блочные ПК для применения в шкафах управления и клеммных коробках.

  • Панельные ПК
    Панельные ПК

    Панельные компьютеры, предназначенные для встраивания в электротехнический шкаф или для применения непосредственно на машине

  • Панельные ПК с классом защиты IP65
    Панельный ПК со степенью защиты IP65 для использования непосредственно в установке.

    Панельные ПК со степенью защиты IP65 для использования непосредственно в установке.

Искать в Промышленные ПК

Показать все продукты в этой категории

Используйте производительные компьютерные технологии для вашей автоматизации: В сочетании с подходящим ПО промышленные ПК (ППК) являются эффективным и многосторонним решением для управления обслуживания и наблюдения за машинами и установками.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной конструкции без вентилятора и отказу от использования подвижных деталей
  • Долгосрочная готовность благодаря компонентам Intel Embedded Roadmap
  • Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам в привлекательном корпусе ППК
  • Индивидуальные решения на основе согласования аппаратного и программного обеспечения с индивидуальными требованиями заказчика
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®-, Pentium® или Core™ i
  • Промышленные ПК являются частью системы COMPLETE line

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48