Корпуса для электроники на заказ

Корпуса для электроники на заказ

От идеи до подходящего решения

Мы поставляем именно то, что вам нужно. Позвоните нам или отправьте нам электронное сообщение — и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

Наш ассортимент корпусов и соединителей открывает широкие возможности для конструирования современных устройств. Возможно всё, от цветового решения, особой маркировки, вариантов обработки до специальных исполнений на заказ — в том числе разработка продукта с нуля.

Преимущества для вас:

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Детальный расчет желаемой концепции
  • Разработка оптимальной концепции производства и аттестация продукции в собственной лаборатории
  • Сертификация решения для вашего случая применения
  • Целенаправленный проект-менеджмент до запуска серийного производства

Создать крышку корпуса ICS для 3D-печати

Создать крышку корпуса ICS для 3D-печати

Создайте индивидуальное оформление крышки корпуса серии ICS. Для этого воспользуйтесь 3D-печатью в PROTIQ для создания прототипа для последующего серийного производства.

Серийное производство избранного прототипа серии ICS

Серийное производство вашего избранного прототипа

Вы определились с выбором дизайна: тогда индивидуальная крышка может поступить в серийное производство. Для этого обратитесь, пожалуйста, к нашим специалистам.

Тел.: +49 52 35 / 3-43086
E-Mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Различные цветовые решения

Механические варианты цветов  

Различные цветовые решения для индивидуальных корпусов

Наряду с исполнениями стандартных цветов мы изготавливаем и корпуса для электроники любого другого цвета, в том числе состоящие из нескольких частей разного цвета.
Использование индивидуальных цветов вашей фирмы гарантирует максимальную степень узнаваемости.

  • Соблюдение требований фирменного стиля вашего предприятия  

Механическая обработка

Механическая обработка  

Механическая обработка для получения идеального корпуса

Современные фрезерные станки обеспечивают возможность нанесения выбивных отверстий с любой стороны корпуса по желанию пользователя. Благодаря этому сокращается количество этапов производства и связанные с ним логистические расходы. На ваш склад поступят только готовые к установке компоненты.

  • Продукт с индивидуально подобранными характеристиками оптимально подойдет для вашего случая применения
     

Маркировка и нанесение обозначений

Индивидуальная маркировка  

Индивидуальная маркировка

Нанесение индивидуальной маркировки на корпуса и их компоненты в соответствии с вашими пожеланиями.

  • Тампонная печать: идеально подходит для нанесения одно- или двухцветной маркировки
  • Трафаретная печать: при нанесении объемной, многоцветной маркировки
  • Лазерная маркировка: оптимально подходит для нанесения регулярно изменяющихся надписей, например, серийных номеров

Индивидуальное модифицирование прессформованием

Доработка пресс-формы  

Быстрое и экономичное производство

При производстве большого количества экземпляров нередко более экономичным вариантом является замена механической обработки прессформованием. Мы предлагаем услуги по изготовлению подходящих компонентов корпуса прямо из стандартной формы.

  • Более быстрое и экономичное производство 

Новые компоненты

Новые компоненты  

Новые компоненты для большей индивидуальности

Для разработки индивидуального решения для вас, помимо прочего, необходимо заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими вашим требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.

  • Оптимальное соответствие изделия условиям применения

Разработка новых конструкций на заказ

Индивидуальные новые разработки  

Индивидуальные новые разработки

У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.

  • Соединительные элементы по вашим требованиям
  • Разработка, профессиональное обучение и сертификация из одних рук
  • Одновременный инжиниринг изделий и производства
  • Поставка образцов на ранних этапах
  • Всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска

Свяжитесь с нами

Контактные лица Phoenix Contact всегда к вашим услугам!

Обращайтесь к нам

На базе нашего разнообразного ассортимента мы разрабатываем индивидуальные решения. Ждем ваших запросов!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги