Гибридные пускатели электродвигателей — с поддержкой работы в сети

Гибридные пускатели электродвигателей — с поддержкой работы в сети

Простота подключения к сети

Простое подключение к сети гибридных пускателей электродвигателя при помощи IO-Link, интеграция при помощи системного подключения Interface.

Вернуться к Пускатель электродвигателя

Категории

Искать в Гибридные пускатели электродвигателей — с поддержкой работы в сети

Показать все продукты в этой категории

Интеграция в системы полевой шины реализуется с помощью системного подключения INTERFACE. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины. Получите возможность простой передачи технологических данных и быстрого объединения устройств в сеть — с помощью системы Interface или доступных вариантов IO-Link. Воспользуйтесь преимуществами компактности, отсутствия необходимости в разводке, а также специальных функций диагностики. Индивидуальная интеграция технологических данных поможет вам в реализации ваших задач — в том числе касающихся дигитализации и Industrie 4.0.

Преимущества для вас

  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простая схема питания 24 В устройств IFS без дополнительных затрат на кабельную разводку
  • Быстрое подключение дополнительных устройств IFS благодаря креплению при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку
  • Сокращение карт ввода-вывода (контроллер) благодаря наличию 8 цифровых входов и 4 цифровых выходов на шлюзе

Подсоединение полевой шины через систему Interface (IFS)

Подсоединение полевой шины через систему Interface (IFS)

Гибридные пускатели электродвигателей соединяются с PROFINET через EMPNET-GATEWAY-IFS. Подключение производится через шинный соединитель для установки на монтажную рейку, с помощью которого реализуются питание 24 В и управление устройствами. Цифровые выходы для управления пускателем двигателя не требуются. Отключение электродвигателей выполняется посредством реле защиты или контроллера безопасности в соответствии с уровнем PL e через входы сигнала разрешения. EM-PNET-GATEWAY-IFS обладает восемью цифровыми входами и четырьмя свободно настраиваемыми выходами. Таким образом в модульных или децентрализованных структурах требуется меньше карт ввода-вывода для контроллера или удаленных устройств ввода-вывода. Для этого позиционный переключатель соединяют напрямую, например, с шлюзом PROFINET.

Гибридный пускатель электродвигателя для подключения к сети при помощи IO-Link

Гибридный пускатель электродвигателя для подключения к сети при помощи IO-Link

Сетевые модели IO-Link поддерживают обмен данными между полевыми устройствами и устройствами управления, предоставляя простую возможность передачи технологических данных. На практике это дает следующие преимущества: 

  • Гибкие возможности использования в электрошкафу, а также в децентрализованных распределительных коробках
  • Повышенная степень готовности благодаря интервалам обслуживания в зависимости от технологических данных
  • Небольшой износ коммутационных элементов благодаря гибридной технологии

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Motorstarters_P-02-10/ea8d7162-5309-4f20-a970-cebf315f8517