Сверхкомпактные реле защиты

Сверхкомпактные реле защиты с шириной от 6 мм

Безопасность от 6 мм

Новая грань размера: сверхкомпактные реле защиты обладают полной функциональностью при минимальной монтажной ширине.

Вернуться к Реле защиты

Категории

Искать в Сверхкомпактные реле защиты

Показать все продукты в этой категории

PSRmini — самые узкие реле защиты на рынке. Имея ширину всего 6 мм и 12 мм, они гарантируют высочайший уровень безопасности благодаря контактам с принудительной коммутацией. При этом обусловленная потребностями конструкция, включающая в себя более одной цепи активации, гарантирует высокую гибкость вашей системы — без ограничения мощности.

Преимущества для вас

  • Экономия места до 70 % без потери производительности благодаря релейной технологии собственной разработки
  • Максимальная безопасность и готовность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Оптимизация соотношения «цена – выгода» при конструировании систем, включающих в себя более одной цепи активации
  • Широкая область применения благодаря обширному ассортименту продуктов, совместимых с самыми разнообразными датчиками сигналов
  • Допуски к эксплуатации на всех мировых рынках
  • Реле безопасности PSRmini являются частью системы COMPLETE line

Реле защиты для нового стандарта подъемных механизмов

Реле защиты PSR-MC37 серии PSRmini  

Реле защиты PSRmini для нового стандарта подъемных механизмов EN 81-20

С 01.09.2017 устройства управления лифтами должны соответствовать требованиям нового европейского стандарта EN 81-20. Новое предписание требует наличия световой завесы на дверях любых лифтов. Также были увеличены расчетные параметры воздушных зазоров и путей утечки тока для безопасных цепей. Новые реле защиты PSR-MC37 серии PSRmini соответствуют повышенным требованиям по безопасности. Надежный коммутационный аппарат шириной всего 22,5 мм используется для безопасного шунтирования переключателей дверей и заграждений.

Модульные решения для машиностроения

PSRmini в электрошкафу  

Функции обеспечения безопасности при оптимальном использовании места

Будучи машиностроителем, вы знакомы с динамикой и требованиями вашего рынка. Огромное значение на нем имеют системы обеспечения безопасности. Это в значительной степени определяется различными нормами и директивами.

С PSRmini вы можете разрабатывать новые концепции безопасности, которые принесут вам массу преимуществ:

  • Оптимальное использование места в электрошкафу
  • Высокая степень готовности и совместимость с компонентами оборудования
  • Множество допусков к эксплуатации на мировых рынках

Релейная технология Phoenix Contact

Релейная технология Phoenix Contact  

Базовое реле с принудительно управляемыми контактами

Основным компонентом реле защиты является базовое реле нашей собственной разработки с контактами с принудительной коммутацией. Инновационная релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную безопасность и имеет ряд технологических преимуществ:

  • Высокая коммутационная способность до 6 А
  • Максимальная степень готовности благодаря двойному диагностическому контакту

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


PSRmini

Проверенная предохранительная техника шириной всего 6 мм.


Релейная технология от PHOENIX CONTACT

Экстремальная производительность при минимальной монтажной ширине.

Дополнительные сведения

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVRdT4MwFP0tPvDY9EJLwcdtLi4oie5DBy-kQJldRmGsDPfvBX3yYRCzEJubtE3OOfcjPcUh3uJQ8bPccS0LxQ_tPQhZ5FpPs8UjNX13_mzBq--v11OP3s8fLPyGQxyWiUxxwE1BTEcwlAmWIsoEIM5iF2UWt4ACTRLqdOhE6VJ_4KCqq9qARsQG5FwqA8qqSOtEnww4yJOOSr4T3bngaZQXSuqikmoXVeLAL6eoRCbtAtqwENgGWCJxiA0uYpBliAqbo_uYpihNOHGIGceEMvze25DPcNjf7w8frqwJDPGDlu9cBazbAs9SNHijiipv57_643gXMJTBvjHDgLwzqjwZV94bdzhTOq78rdV7Q4-3_Q3k_ngMJ62JC6XFp8bbf3Jx2Ftr5-NvQI9RV1UdLTfRy3a23OAyz11ykSjwzk2zzvJZ7P7eLgT2dHL3BZyliIM!/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&uri=pxc-search%3Awebsite&library=ruru