Назад к обзору

Движение воды на химическом заводе

Применение

Химический завод  

Реле в качестве интерфейса для различных процессов

На всех этапах производства на химическом заводе требуется вода. Она служит, например, для приведения в движение турбин или в качестве нагревающей среды. При этом движением воды управляют клапаны на 24 В пост. тока.

Управление магнитным клапаном производится посредством ПЛК, одновременно с этим требуется сообщение о состоянии клапана. Все это необходимо осуществить в условиях ограниченного пространства.

Решение

График приложения: Два реле коммутируют четыре магнитных клапана  

Два реле коммутируют четыре магнитных клапана

Phoenix Contact предлагает на выбор различные компактные релейные модули для приложений с экономией пространства. Модули PLC-2R … оснащены двумя управляемыми реле в одном корпусе толщиной всего 6,2 мм. Таким образом различные функции реализуются с особой экономией пространства.

Использование двух встроенных реле обеспечивает пользователю удвоенную плотность каналов. На выходе оба реле имеют разделенные отрицательные и положительные потенциалы.

Преимущества для Вас

  • Особая компактность благодаря монтажной ширине всего 6,2 мм
  • Удвоение плотности каналов благодаря двум встроенным реле
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Простая технология подключения на Ваш выбор: винтовые, пружинные разъемы или соединения push-in

 

Продукция

ОбозначениеНомер артикула
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
ОбозначениеНомер артикула
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48