Назад к обзору

Объяснение обозначений изделий серии MINI Analog Pro

Нанесенное на изделие обозначение информирует о назначении, питании и технологии подключения устройства.
На следующем примере показана расшифровка обозначения.

Усилитель с гальванической развязкой трех цепей

Пример структуры обозначений изделий серии MINI Analog Pro

На примере усилителя с гальванической развязкой трех цепей MINI MCR-2-UI-UI-PT продемонстрирован способ расшифровки отдельных сегментов обозначения изделия:

ОписаниеОбозначениеПояснение
СерияMINI MCRСверхкомпактный разделительный усилитель, ширина 6,2 мм
Функция2со штекерными разъемами и функцией измерения тока в режиме работы
Дополнение 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Интеллектуальный повторитель питания
Повторитель питания
Мониторинг ошибок
Клеммная колодка
Клеммная колодка питания
Источник постоянного напряжения/тока
Питание датчика
ВходUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Вход напряжения или тока
Вход напряжения
Вход тока
Сигналы термоэлемента
Датчик или переключатель приближения NAMUR
Термометр сопротивления и датчики RTD
Входной сигнал 0–20 мА
Входной сигнал 4–20 мА
Потенциометр (сопротивление)
Термометры сопротивления и термоэлементы, мВ
Частотный вход
ВыходUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Выход напряжения или тока
Выход тока
Выход напряжения
Два токовых выхода
Частота, выходной ШИМ-сигнал
Выход реле-переключателя
Размыкающий контакт реле
Выходной сигнал 0–20 мА
Выходной сигнал 4–20 мА
Выход напряжения или тока и замыкающий контакт реле
Два замыкающих контакта
Частота, выходной ШИМ-сигнал и замыкающий контакт
Два выхода напряжения или тока
ПитаниеILP
OLP
Питание от входного контура
Питание от выходного контура
Дополнение 20
4
Сигнал тока 0–20 мА
Сигнал тока 4–20 мА
Подключение


PT

Винтовой зажим
Технология push-in

Конфигурация
NC
C
Без конфигурирования, стандартная конфигурация
Без конфигурирования, стандартная конфигурация
Конфигурация для заказа, изменяемая
 
Дополнение 30
4
Сигнал тока 0–20 мА
Сигнал тока 4–20 мА

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи