Назад к обзору

Подробно о преимуществах очень компактных разделительных усилителей со вставными разъемами

Теперь ваш черед

Вид модуля сбоку в электрошкафу  

Все соединительные элементы и элементы обслуживания доступны спереди

Благодаря конструкции с фронтальным размещением все точки подключения хорошо видны и доступны. Это экономит не только время, но и место над устройством и под ним.

Даже на небольшом пространстве проводники можно подводить в любой последовательности, независимо от того, начинаете ли вы разводку со стороны входа, выхода или подачи питания.

У вас есть выбор: разводка с винтовыми зажимами или быстрое соединение рush-in без использования инструмента

Вернуться вверх

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию

Вставные соединительные клеммы, функция разделения, измерение сигнала тока и шинный соединитель

Это делает монтаж и ввод в эксплуатацию такими простыми:

1. Простой монтаж

Соединительные клеммы FASTCON-Pro вставляются и извлекаются независимо друг от друга. Надежный механизм непосредственной установки гарантирует высокое качество контакта в течение длительного срока даже в случае частого использования.

2. Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание

Чтобы разъединить сигнальные цепи и цепи питания для выполнения сервисных или пусконаладочных работ, необходимо установить клеммы FASTCON Pro в положение разъединения. При это кабельная разводка остается
без изменений.

3. Измерение сигналов тока в режиме эксплуатации

Измерение сигналов тока можно выполнять во время эксплуатации, если интегрировать измеритель тока в сигнальную цепь без необходимости его отсоединения. Всего лишь одно измерение требуется для контроля всей токовой петли от датчика до контроллера.

4. Быстрое шунтирование энергии и общее сообщение об ошибке

Простое шунтирование энергии при помощи шинного соединителя для несущей рейки упрощает процесс кабельной
разводки, расширения системы или замены модуля во время эксплуатации. Кроме того, можно воспользоваться преимуществами общего сообщения об ошибке в многоканальных приложениях.

Вернуться вверх

Удобство обслуживания

Конфигурирование при помощи DIP-переключателей, ПО и смартфона  

Удобная для обслуживания маркировка и индикация

Несмотря на компактную конструкцию большие поверхности под маркировку позволяют наносить полную маркировку шлейфа при помощи стандартного маркировочного материала. Все индикаторы состояния и неисправностей всегда хорошо видны и обеспечивают хороший обзор.

Вернуться вверх

Различные возможности настройки параметров

Для оптимальной адаптации к вашему приложению многие типы разделительных усилителей MINI Analog Pro можно конфигурировать.

Выберите из различных типов конфигурирования:

Вернуться вверх
Подробный вид модуля MINI Analog Pro с DIP-переключателями  

DIP-переключатели для простой настройки стандартной конфигурации

Простая стандартная конфигурация без дополнительной настройки

Стандартные функции настраиваются простым способом без ПО при помощи DIP-переключателей. Откалиброванные переключатели диапазона измерения гарантирует постоянную точность без дополнительной настройки.

Снимок экрана автономного ПО  

Автономное ПО для расширенной конфигурации и мониторинга при помощи ПК

Расширенная конфигурация и мониторинг при помощи ПК

Для настройки расширенных функций и мониторинга многофункциональных модулей используйте удобное бесплатное программное обеспечение для ПК:

  • Автономное ПО ANALOG-CONF;
  • Пакет программного обеспечения FDT/DTM;
  • Отдельные DTM для использования в имеющемся рамочном приложении FDT.
Беспроводная связь при помощи NFC  

Связь при помощи NFC из любого места

Информация и настройка конфигурации независимо от места нахождения

Все модули MINI Analog Pro имеют интерфейс NFC, предназначенный для беспроводной связи со смартфоном на базе Android. Без дополнительных принадлежностей можно воспользоваться преимуществами многочисленных возможностей приложения MINI Analog Pro и, например, выполнять настройки модулей непосредственно на месте.

Оператор с планшетом с установленным приложением MINI Analog Pro у электрошкафа  

При помощи приложения MINI Analog Pro можно настраивать конфигурацию и проводить мониторинг

При помощи приложения MINI Analog Pro можно настраивать конфигурацию и проводить мониторинг

Загрузите приложение MINI Analog Pro на смартфон или планшет. В зависимости от характеристик и типа мобильного устройства приложение предлагает различные функции:

  • Запрос информации модуля;
  • Вызов справки по настройке DIP-переключателей;
  • Настройка конфигурации многофункциональных модулей
    - через NFC с устройства Android, без дополнительного оборудования;
    - через Bluetooth с устройства Android или iOS и через адаптер Bluetooth;
  • Мониторинг производственных параметров многофункциональных блоков
    - через Bluetooth с устройства Android или iOS и через адаптер Bluetooth.

Наилучшее качество сигнала благодаря самой современной коммутационной технологии

Плата MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro оснащены самой современной технологией коммутации

Лучшая гальваническая развязка

Самая современная технология передачи и безопасная
гальваническая развязка между входом, выходом и питанием
с контрольным напряжением 3 кВ: MINI Analog Pro предлагает
непревзойденное качество разделения в классе 6 мм.

Гибкое питание

Расширенный диапазон напряжения питания
от 9,6 до 30 В пост. тока обеспечивает высокую степень готовности оборудования
и универсальность использования, например
в приложениях с напряжением 12 В.

Высокое качество контактирования

Соединительные клеммы контактируют благодаря надежному
введению напрямую. Нет никаких металлических штифтов,
которые могут повредиться.

Вернуться вверх

Жара, холод? Не проблема для MINI Analog Pro

Морозостойкость MINI Analog Pro  

Разделительные усилители MINI Analog Pro безопасны и надежны даже при -40 °C

Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C обеспечивает возможность использования в сложных условиях окружающей среды.

Вернуться вверх

Качество из одних рук – Made in Germany

Линия производства MINI Analog Pro  

Современные процессы производства обеспечивают высокое качество и короткое время поставки

Нужно быть уверенным, что даже мельчайшие детали имеют соответствующее качество. Поэтому все компоненты для MINI Analog Pro мы разрабатываем и производим сами. На собственных производственных линиях мы производим высококачественные детали из пластмассы и металла для разделительных усилителей «Made in Germany».

Дополнительное преимущество: короткие сроки поставки, даже крупной партии.

Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

Услуги

Разделительный усилитель MINI Analog Pro

Конфигурация с помощью DIP-переключателей


Разделительный усилитель MINI Analog Pro

Конфигурация с помощью ПО для ПК


Разделительный усилитель MINI Analog Pro

Конфигурация с помощью приложения для смартфона