Назад к обзору

Шунтирование энергии и комплексное сообщение об ошибке через соединитель для несущей рейки

Питающее напряжение гибко и просто

Подача питания через соединитель для несущей рейки  

Соединитель для несущей рейки обеспечивает возможность гибкой подачи напряжения питания и диагностики

Разделительные усилители MINI Analog Pro являются гибким системным решением для обеспечения питания устройств. Для этого напряжение питания шунтируется через модульный соединитель для несущей рейки. Это упрощает формирование разводки, расширение системы или замену модуля даже в режиме эксплуатации.

Соединитель для несущей рейки предлагает три возможности питания устройств:

1. Запитка постоянным током напрямую любого модуля MINI Analog Pro:

  • Для макс. 16 модулей MINI Analog Pro
  • Дополнительные принадлежности к соединителю для несущей рейки не требуются

2. Через модуль питания той же формы:

  • Для макс. 115 модулей MINI Analog Pro
  • Возможность подачи резервного питания и контроля подачи питания

3. Через системное питание с широкодиапазонным входом 85…264 В перем. тока:

  • Если отсутствует подача постоянного тока
  • Для макс. 60 модулей MINI Analog Pro

 

Удобное сборное сообщение об ошибке с Fault-Monitoring

Комплексное сообщение об ошибке Fault Monitoring  

Измерение сигналов тока в режиме эксплуатации

Функция мониторинга ошибок представляет собой модульное решение для удобного анализа неисправностей в многоканальных приложениях.

В зависимости от типа модуля при помощи комплексного сообщения о неисправностях могут быть переданы следующие ошибки:

  • Выход за верхнюю границу измерительного диапазона
  • Выход за нижнюю границу измерительного диапазона
  • Обрыв провода
  • Короткое замыкание
  • Ошибка модуля

Дополнительно распознавание и уведомление о прекращении подачи напряжения питания на питающей клемме. Модульность отличается тем, что можно производить анализ ошибок как на стороне участников, так и на стороне анализирующего модуля на выбор.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи