Клеммы для высокого тока

Клеммы для высокого тока

Легкий монтаж силовых компонентов

Просто, надежно и быстро подключайте провода большого сечения до 185 мм²

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы для высокого тока

Показать все продукты в этой категории

Сильноточные пружинные клеммы PTPOWER с технологией подключения power-turn обеспечивают возможность самого быстрого и удобного электромонтажа больших проводов на сегодняшний день. Обеспечить контакт провода до 185 мм² и 1500 В МЭК / 1000 В UL можно за счет легкого наклона рычага управления.

Преимущества для вас

  • Простое подключения благодаря технологии power-turn
  • Простой отвод напряжения при помощи дополнительных клемм
  • Простое распределение потенциалов при помощи перемычек и мостов
  • Возможности комплексной маркировки и проверки
  • Гибкие возможности для монтажа благодаря использованию вариантов для установки на монтажную рейку или непосредственной установки
  • Сокращение расходов на монтаж и логистику благодаря предварительно смонтированным клеммным блокам
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Технология присоединения power-turn

Технология присоединения power-turn  

Технология присоединения power-turn

Запатентованная пружинная технология power-turn позволяет просто и быстро подключать большие провода при помощи обычной отвертки и одного поворота рычага.
До трех пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим основанием корпуса клеммы обеспечивают долговечное и виброустойчивое подключение провода.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Сильноточные клеммы PTPOWER

Для подключения проводов большого сечения.