Устройства HMI для применения в морских условиях

Устройства HMI для применения в морских условиях

Надежность в открытом море

Предназначены специально для применения в морских условиях – устойчивы к ударам, брызгам и с регулировкой яркости.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

Искать в Устройства HMI для применения в морских условиях

Показать все продукты в этой категории

Для применения на судах компания Phoenix Contact предлагает прочные устройства для управления и индикации. Устройства HMI и промышленные ПК для морских приложений подвергаются специальной проверке и допущены для использования в судостроении.

Преимущества для вас

  • Проверенное качество: сертификация в соответствии с GL, LR, BV, DNV, ABS, KR и EN 60945
  • Идеальны для применения на мостике благодаря возможности регулировки яркости до 100 %
  • Экономия затрат на акустические сигнальные устройства благодаря встроенному зуммеру (85 дБ)
  • Гибкий обмен данными даже со сторонними системами благодаря различным драйверам
  • Читаемость даже при прямом солнечном освещении благодаря технологии GFG Touch с антибликовым покрытием

Требования к судоходству

Логотипы сертификационных институтов  

Сертификация для морских приложений

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) и Lloyd´s Register (LR) являются важнейшими институтами сертифицирования судов в мире. Их судовые сертификаты свидетельствуют о том, что судовладелец все сделал для того, чтобы защитить человека и окружающую среду от опасностей мореплавания. Кроме этого, наши морские устройства HMI и промышленные ПК соответствуют стандарту DIN EN 60945 для навигационных и радио-коммуникационных устройств и систем для судостроения.

Защитное расстояние для компаса

Морские устройства HMI и промышленные ПК от Phoenix Contact прошли проверку Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии. Они имеют свидетельство проведенных измерений защитных расстояний от магнитного стандартного и путевого компаса в соответствии с ISO R 694 и DIN EN 60945 раздел 11.2.

Морские устройства HMI  

Оснащены функциями для судоходства

Черные передние панели, регулирование яркости и акустический предупреждающий сигнал

Поверхность для обслуживания устройства должна быть пригодна к применению при ярком солнечном свете. Передняя поверхность из черного анодированного алюминия поглощает падающий свет и предотвращает появление отражений.

Для неослепляющей эксплуатации яркость устройства можно на 100 % регулировать при помощи кнопок на черной передней панели. Особенно при работе ночью это улучшает восприятие.

В критических ситуациях сигналы тревоги часто подаются при помощи гудка. Поэтому в наши морские устройства встроен акустический сигнал оповещения.

Сухой выход  

Возможность подключения внешнего исполнительного элемента

Сухой выход

При помощи сухого выходного контакта можно подсоединять дополнительные устройства, например, внешний генератор сигналов. Так вы можете напрямую подсоединять периферийные устройства, не используя контроллер, модуль ввода-вывода или реле между устройством управления и сигнализатором. Это экономит издержки и затраты на разводку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48