Шлюзы

Шлюзы

Объединение в сеть полевых устройств

Гибкая и простая связь между полевым устройством и контроллером.

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

  • Список шлюзов
    Шлюзы

    Шлюзы для подключения устройств автоматизации с последовательными интерфейсами к сетям Ethernet.

Шлюзы просто и быстро преобразовывают последовательные сигналы HART на базе Ethernet или сигналы ввода-вывода на базе Profibus PA.

Преимущества для вас

  • Модульная конструкция обеспечивает гибкость при будущих расширениях вашей установки.
  • Преобразование медленных сигналов HART в Ethernet обеспечивает вам быстрый доступ к данным.
  • В одно устройство Profibus PA можно интегрировать до 20 существующих аналоговых или цифровых сигналов ввода-вывода.
  • Шлюзы являются частью системы COMPLETE line

Шлюз Profibus PA

Шлюз Profibus PA  

Шлюз Profibus PA

На выбор предоставляются пять головных станций для различных примеров применения. Устройствам просто без программирования присваивается адрес Profibus PA при помощи DIP-переключателей.

Присвоение входов и выходов модулей расширения производится просто при помощи рифленых роликов. В наличии как аналоговые, так и цифровые устройства ввода-вывода и цифровой модуль ввода NAMUR.

Последовательный шлюз HART

Последовательный шлюз HART  

Последовательный шлюз HART

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Для не критичных по времени приложений вы можете использовать обычные последовательные шлюзы RS-485. К каждому шлюзу можно подключать до 32 устройств. Обмен данными производится последовательно, поскольку связь реализуется только через ведущее устройство HART.

Шлюз Ethernet HART

Шлюз Ethernet HART  

Шлюз Ethernet HART

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Шлюз Ethernet-HART обеспечивает доступ PROFINET, Modbus TCP/IP и HART-IP к 40 устройствам. Каждый приборный разъем имеет собственное ведущее устройство HART для наиболее быстрой передачи данных HART через Ethernet.

Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48