Fieldline Modular - гибкая система ввода-вывода

Fieldline Modular – система ввода-вывода модульной конструкции для полевой установки

Модульность в полевых условиях

Свобода при установке в полевых условиях: Функциональность, адаптируемость и совместимость с шиной.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Искать в Fieldline Modular - гибкая система ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Система ввода-вывода Fieldline Modular модульной конструкции для установки в полевых условиях. В наличии компоненты в двух различных исполнениях для особо гибкого применения – даже в непосредственной близости от производственного процесса.

Преимущества для Вас

  • Оптимальное планирование установки построением независимой от сети локальной шины
  • До 16 потребителей локальной шины на одном шинном интерфейсе обеспечивают экономию издержек при повышенном количестве вводов-выводов
  • Повышенная гибкость планирования установок благодаря возможности интеграции в систему ввода-вывода с IP20 Inline
  • Упрощенный процесс заказа с монолитными и укомплектованными устройствами

Подходящее решение для Вашей системы – устройства ввода/вывода в двух исполнениях

Для различных требований: Fieldline Modular в двух исполнениях  

Два типоразмера для индивидуальных приложений

Подберите устройство ввода-вывода, соответствующее требованиям Вашей системы. 

  • Fieldline Modular поставляется в серийном исполнении М12 для максимально удобного подключения.
  • Особо компактное исполнение с M8 благодаря небольшому корпусу может использоваться вблизи от процесса производства даже в стесненных условиях и монтироваться в машину.

Преимущество для Вас: системный кабель локальной шины используется для передачи питания и данных. Это значит: Вы экономите место и кабели.

Электрошкаф или поле - легко комбинировать

Fieldline Modular просто интегрируется в систему ввода-вывода IP20 Inline  

Простота комбинирования устройств ввода-вывода для электрошкафа и полевой установки

Отводные клеммы системы ввода-вывода с IP20 Inline подсоединяют устройства ввода-вывода Fieldline Modular M8 и M12 быстро и просто в электрошкафу – без дополнительного шинного интерфейса. Это означает экономию времени на ввод в эксплуатацию при одновременной простоте.

Данное сочетание особенно подходит для выполнения таких функций, как измерение веса или регистрация положения. Помимо это обеспечивается возможность работы с функциями HART.

Быстрый монтаж – по принципу "Вставь и поверни"

Система быстрого соединения SPEEDCON обеспечивает короткое время монтажа  

Экономия до 90 времени благодаря инновационной технологии подключения

„Вставь и поверни“ - слоган системы быстрой фиксации SPEEDCON. Всего пол-оборота и разъем M12 надежно закреплен, а вы получаете оптимальное вставное соединение. Таким образом Вы экономите до 90 процентов времени в процессе электромонтажа устройств ввода-вывода.

Не надо заново привыкать – SPEEDCON полностью совместим со всеми штекерными разъемами M12 и принцип вставления и поворота остается неизменным. Ощутимая точка зацепления свидетельствует о надежности соединения. При этом компоненты SPEEDCON имеют все электрические и механические качества классического штекерного соединения M12, а также соответствуют всем распространенным стандартам и требованиям.

Беспроводная передача данных по протоколу Bluetooth

Высочайшая гибкость: Интеграция в локальную шину до трех выносных устройств  

Беспроводная передача данных посредством Bluetooth-соединения

Отсутствие кабелей и максимальная гибкость: Беспроводные устройства ввода-вывода Fieldline Modular предназначены для передачи полученных сигналов посредством Bluetooth-соединения. Прокладка кабеля для передачи данных не нужна. 

Возможность интегрировать в сеть до трех устройств и реализовать гибкое применение вблизи от машины.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги