Соединители полевых устройств

Соединители полевых устройств

Прочность вплоть до зоны 1

Вернуться к Конвертер и разделитель

Категории

Искать в Соединители полевых устройств

Показать все продукты в этой категории

Соединители полевых устройств Phoenix Contact дают возможность произвольного удлинения полевой шины. Мы предлагаем целый ассортимент специальных соединителей для полевых шин Profibus PA и FOUNDATION Fieldbus. Требуется ли модульное исполнение для гибкого расширения или блочные конструкции для максимальной плотности каналов, для любого требования есть подходящее устройство сопряжения полевой шины.

Преимущества для вас

  • Масштабируемые решения для любого приложения
  • Компактность размещения в электрошкафу благодаря одностороннему принципу подключения
  • Малый вес, поэтому идеальное решение для шельфовых приложений
  • Все соединители полевых устройств оснащены включаемым нагрузочным резистором

Модульный соединитель полевых устройств для зоны 2

Соединители полевых устройств в электрошкафу  

Соединители полевых устройств в электрошкафу

Модульные устройства сопряжения с полевой шиной FOUNDATION-Fieldbus состоят из трех основных устройств. Главного управляющего модуля, модулей сопряжения и при необходимости диагностического модуля. Главный управляющий модуль образует станцию полевой шины.

Соединители для полевых устройств в исполнении с одним или двумя отводами устойчивы к коротким замыканиям и таким образом защищают сеть. Напряжение питания распределяется между компонентами модульной системы посредством шинного соединителя, который легко крепится к несущей рейке.

Полевой диагностический модуль доступен в двух вариантах. В первом варианте устройство оборудовано модульным шинным соединителем для DIN-рейки, что сокращает объем монтажных работ. В другом варианте устройство оснащено соединительными клеммами, посредством которых подключаются устройства сопряжения других производителей.

Для установки в зоне 2, с подключением инструментов зоны 0, 1 и 2 в одном корпусе, имеется разделительная пластина FB-MODULAR с целью соблюдения искробезопасных расстояний между элементами разводки.

Интеграция в уровень управления проходит через коммуникацию Standrard-H11 и управление приборами с использованием DD (описание приборов), EDDL (язык описания электронных устройств) и DTM (менеджер типов устройств).

Соединители полевых устройств для зоны 2 с 6, 8 и 12 каналами

Соединители полевых устройств  

Соединители полевых устройств

Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION-Fieldbus рассчитаны на температуру окружающей среды от -50 °C до +90 °C.

Они отличаются компактностью, а подключение производится с нижней стороны, что позволяет экономить пространство. Так обеспечивается оптимальное использование пространства и максимальная плотность каналов в распределительной коробке.

Соединители полевых устройств зарегистрированы Fieldbus Foundation.

Соединители полевых устройств для зоны 1 с 8 и 12 каналами

Барьер полевой шины  

Барьер полевой шины

Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION-Fieldbus в следствие их допуска для взрывоопасной зоны 1 называются также барьерами полевой шины.

Они прошли испытания при температуре окружающей среды от -40°C до +80°C и таким образом рассчитаны на любое приложение. Они легкие и прочные, а также отличаются простой и компактной установкой. Для дополнительной экономии пространства подключение производится с нижней стороны.

Интеллектуальные схемы позволяют минимизировать вибрацию контактов, обеспечивая высокое качество сигнала.

Соединители полевых устройств зарегистрированы Fieldbus Foundation.

Распределительные коробки полевой шины с системным допуском и предустановленными соединителями полевых устройств

Распредкоробки для полевой шины  

Распредкоробки для полевой шины

Специально для применения соединителей полевых устройств мы предлагаем различные распределительные коробки полевой шины. Сертификаты ATEX, IECEx и UL класс I, раздел 2 позволяют использовать их в любой части мира.

Смонтированные коробки поставляются в двух исполнениях: с УЗИП для магистрального кабеля и без него. Они соединяют магистральный кабель с полевыми устройствами.

  • Готовые к использованию распределительные коробки из матовой нержавеющей стали 316L
  • В наличии с 10 или 16 портами
  • Быстрый и простой монтаж многоканального соединителя полевых устройств для зоны 2
  • Компактность и небольшая масса

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48