Взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали

Полый взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали

Идеальный вариант для взрывоопасной области

С взрывобезопасными корпусами CLIPSAFE из нержавеющий стали вы получаете индивидуальное решение электрошкафа для взрывоопасных областей — быстро и из одних рук.

Вернуться к Коробки подключения и полые корпуса

Категории

Искать в Взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали

Показать все продукты в этой категории

Корпуса из нержавеющей стали CLIPSAFE обеспечивают защиту приложений в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 × 1000 × 300 мм. Весь ассортимент полых корпусов CLIPSAFE по желанию поставляется в обработанном виде и полностью укомплектованным. Для применения во взрывоопасных областях мы поставляем клеммные коробки с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Преимущества для вас

  • Инновационный ассортимент изделий из 140 качественных корпусов из нержавеющей стали как основа индивидуальных клеммных коробок
  • Безопасная эксплуатация в экстремальных условиях благодаря корпусу из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 и (V4A) AISI 304/1.4301 (V2A) толщиной до 2 мм
  • Надежное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529 и NEMA 4X по NEMA 250
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным коробкам подключения
  • Индивидуальная комплектация с помощью разнообразного ассортимента электротехнических клемм с допуском Ex системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Предложение на обработанные полые корпуса

Для создания запроса на индивидуальные корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • на основе файла PROJECT complete
  • на основе чертежа или
  • на основе ваших специальных параметров.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

Взрывобезопасные коробки подключения из нержавеющей стали CLIPSAFE

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE  

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Для создания запроса на разработку индивидуальной коробки подключения воспользуйтесь бланком запроса в категории «Коробки подключения»

В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон  

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип «d»), с повышенной безопасностью (тип «e») и без дымообразования (тип «nR»). Винтовые соединения имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.

Новые пластиковые винтовые соединения имеют допуск Ex e/Ex i и соответствуют директивам ATEX и IECEx.

Любые разъемы – одна система

Свободное комбинирование всех технологий подключения  

Свободное комбинирование всех технологий подключения

Уникальная система клеммных блоков CLIPLINE complete от Phoenix Contact: вы можете свободно выбирать технологию подключения.

Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта в разделе загрузок.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48